품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100003641 - Temperature Detection, With Current or Voltage Output and PNP/NPN Transistor Swi
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/100003641.prj},{NB=100003641},{BMENB=100003641},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b6/18/100003641.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b6/18/100003641.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, With Current or Voltage Output and PNP/NPN Transistor Swi}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
T
CAD parameter 3
ⁿ/ₐ
F
CAD parameter 2
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100003641
100003641
Temperature Detection, Wi...
Temperature Detection, Wi...
4047101482973
Turck
TS700-L016-30-LI2UPN8-H11...
Kompaktgerät 16 mm
TS700
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청