您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Ampseal 16 - 90 elbow
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/ampseal_16_90_elbow.prj},{NB=CI08-90-AT4PL},{B=52.363},{C=32.948},{D=22.6},{E=7.334},{NC1=8.000},{A1=18.125},{A2=23.135},{A3=11.103},{A4=7.488},{A5=6.600},{A6=12.729},{B1=29.700},{B2=28.700},{C1=27.746},{C2=22.600},{DIA=10.200},{AD1=7.750},{AD2=6.500},{AB1=0.702},{AB2=7.152},{R=9.625},{R1=8.025},{R2=8.025},{RT=6.450},{RM=6.575},{E1=15.500},{E2=22.245},{EX1=13.500},{EX2=12.000},{F1=12.700},{F2=19.545},{RC=4.900},{RC1=2.748},{RC2=0.600},{AX1=8.500},{AX2=25.288},{XA=1.600},{XH=6.000},{XR=5.750},{XD=7.350},{XA1=5.525},{XR1=6.000},{XH1=5.000},{XD1=10.625},{XA2=28.325},{XR2=5.750},{XH2=4.732},{XD2=7.350},{XA3=3.800},{XR3=6.000},{XH3=5.000},{XD3=15.435},{G=1.000},{G1=1.000},{GX=1.400},{AD3=7.750},{AD4=5.832},{AB3=34.902}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
ⁿ/ₐ
B
B Conduit Size
[mm]
C
C Conduit Size
[mm]
D
D Conduit Size
[mm]
E
E Conduit Size
[mm]
CI08-90-AT2PL
CI08-90-AT2PL
2 Way
NC08
48.363
30.602
17.3
7.334
CI08-90-AT3PL
CI08-90-AT3PL
3 Way
NC08
48.363
32.852
17.3
7.334
CI08-90-AT4PL
CI08-90-AT4PL
4 Way
NC08
52.363
32.948
22.6
7.334
CI12-90-AT2PL
CI12-90-AT2PL
2 Way
NC12
48.363
31.202
17.3
0.000
CI12-90-AT3PL
CI12-90-AT3PL
3 Way
NC12
48.383
33.452
17.3
0.000
CI12-90-AT4PL
CI12-90-AT4PL
4 Way
NC12
52.383
33.548
22.6
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求