피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Stuewe
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stuewe
Flange Coupling FKHA - STUEWE-Flange Coupling FKHA
Stuewe
Flange Coupling Type GF, FKH
Powered by
CAD모델 선택
{stuewe/fk_typ_fkh/fkha_asmtab.prj},{NB=Flanschkupplung FKHA-520-160 160-(error111011)},{TYP=FKHA-520-160},{FA=1},{BF=1},{SP=1},{BER=1},{DW=160},{MT=101.00},{SS=HSD-220-22},{MA=470},{N=520},{B=456},{C=320},{L=150},{F=36},{T=8},{FS=12 x M30},{MAFI=1450},{CNSMASSEXACT=112},{NDM=30},{ANZ=12},{CHF=2},{CHFD=30},{DW2=160},{DW3=165},{DW4=170},{MT1=101,109,117},{MT2=101},{MT3=109},{MT4=117},{MTMIN=101.00},{MTMAX=117.00},{DWMIN=160.000},{DWMAX=170.000},{FL=108.500},{FD=220},{DW1=160,165,170},{FDA=160,170,180},{HSDNDM=20.000},{HSDANZ=15},{HSDD=30.000},{HSDDD=270.000},{HSD1=370.000},{HSD2=220.000},{PPATH=assemblies/fkha_asmtpl.prj},{INFO=Info PDF},{DI=0.0},{REN=360.0},{REW=360.0},{REIBWN=0.15},{EN=210000.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SS
Shrink disc
ⁿ/ₐ
MA
required tightening torque of the tightening bolts
[Nm]
N
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
F
Length
[mm]
T
Length
[mm]
FS
Flange bolts
ⁿ/ₐ
MAFI
Tightening torque of flange bolts
[Nm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MTMIN
maximum transmissible torque
[KNm]
MTMAX
maximum transmissible torque
[KNm]
DWMIN
ⁿ/ₐ
DWMAX
ⁿ/ₐ
REIBWN
Reibung zwischen Well/Nabe
ⁿ/ₐ
EN
ⁿ/ₐ
Flange Coupling FKHA-340-...
FKHA-340-100
HSD-140-22
160
340
280
200
98
24
6
5 x M24
720
28
17.00
24.00
95.000
110.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-370-...
FKHA-370-120
HSD-155-22
160
370
310
220
114
30
6
8 x M24
720
40
30.00
36.00
115.000
125.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-400-...
FKHA-400-120
HSD-165-22
240
400
350
250
114
30
6
8 x M24
720
50
35.00
42.00
120.000
130.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-400-...
FKHA-400-130
HSD-175-22
240
400
350
250
114
30
6
8 x M24
720
51
42.00
50.00
130.000
140.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-470-...
FKHA-470-140
HSD-185-22
240
470
416
280
139
36
6
10 x M30
1450
80
61.00
72.00
140.000
150.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-470-...
FKHA-470-150
HSD-200-22
240
470
416
280
142
36
6
10 x M30
1450
84
78.00
90.00
150.000
160.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-520-...
FKHA-520-160
HSD-220-22
470
520
456
320
150
36
8
12 x M30
1450
112
101.00
117.00
160.000
170.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-560-...
FKHA-560-180
HSD-240-22
470
560
496
360
161
36
8
16 x M30
1450
137
122.00
159.00
170.000
190.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-560-...
FKHA-560-200
HSD-260-22
470
560
496
360
165
36
8
16 x M30
1450
152
163.00
207.00
190.000
210.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-590-...
FKHA-590-220
HSD-280-22
470
590
526
380
200
40
8
18 x M30
1450
184
215.00
267.00
210.000
230.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-630-...
FKHA-630-250
HSD-320-22
820
630
550
430
204
40
8
18 x M30
1450
239
272.00
364.00
230.000
260.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-710-...
FKHA-710-280
HSD-360-22
820
710
656
480
229
40
8
24 x M30
1450
338
455.00
584.00
260.000
290.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-800-...
FKHA-800-300
HSD-390-22
1210
800
736
520
250
50
8
28 x M30
1450
451
640.00
800.00
290.000
320.000
0.15
210000.0
Flange Coupling FKHA-800-...
FKHA-800-330
HSD-420-22
1210
800
736
0
250
50
0
28 x M30
1450
513
742.00
853.00
320.000
340.000
0.15
210000.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K-Standard Pinion Gear module 1
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
KPL 300
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K-Standard Pinion Gear module 3
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
Idler Pin
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Hollow Pin Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
ID Adapter
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
R Sprocket for conveyor
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Rastop Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
Flange Coupling FKH - STUEWE-Flange Coupling FKH
Stuewe
22.03.2024
Gear Coupling - Gear Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
Spannsatz AS Baureihe 22 - STUEWE-Locking Unit Type AS series 22
Stuewe
22.03.2024
KCM Standard Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KCM Side Bow Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청