피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000129000 - Spring plunger with bolt and hexagon socket
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000129000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000129000/05000129000.prj},{NB=05000129008},{ARTNR=05000129008},{D1=M20},{D2=10},{L=43},{WS=10},{S=6.5},{F1=39},{F2=81},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=67}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
WS
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000129001
05000129001
M4
1.8
12
2
1.5
4.5
12.5
250
Stahl
0.6
05000129002
05000129002
M5
2.4
14
2.5
2
5
13
250
Stahl
1.3
05000129003
05000129003
M6
2.7
15
3
2
6
17
250
Stahl
1.9
05000129004
05000129004
M8
3.8
18
4
2
16
33
250
Stahl
4.2
05000129005
05000129005
M10
4.5
23
5
2.5
19
42
250
Stahl
8.5
05000129006
05000129006
M12
6.2
26
6
3.5
22
57
250
Stahl
13
05000129007
05000129007
M16
8.5
33
8
4.5
38
78
250
Stahl
32
05000129008
05000129008
M20
10
43
10
6.5
39
81
250
Stahl
67
05000129009
05000129009
M20
13
48
12
8
72
155
250
Stahl
106
05000129010
05000129010
M6
2.7
15
3
2
11
25
250
Stahl
2
05000129011
05000129011
M8
3.8
18
4
2
23
59
250
Stahl
4.2
05000129012
05000129012
M10
4.5
23
5
2.5
20
54
250
Stahl
8.5
05000129013
05000129013
M12
6.2
26
6
3.5
38
96
250
Stahl
13
05000129014
05000129014
M16
8.5
33
8
4.5
50
100
250
Stahl
32
05000129015
05000129015
M20
10
43
10
6.5
52
133
250
Stahl
67
05000129016
05000129016
M24
13
48
12
8
91
223
250
Stahl
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22050. Spring Plungers - Spring Plungers with ball and slot
Halder
14.03.2024
GN 616 - Stainless Steel-Spring plungers with steel bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 616 - Spring plungers with steel bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
EH 22110. - Index Plungers with mounting flange, horizontal / with pull-rin...
Halder
22.12.2022
GN 615.1 - Spring plungers with bolt / with slot, Type BS, Steel, high spri...
Ganter
19.06.2024
05000642000 - Spring-loaded thrust piece, long version
SToxxparts
31.05.2022
Modèle 32-035 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux - Corps et téton in...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
05000133000 - Spring plunger with rolling ball and hexagon socket
SToxxparts
31.05.2022
05000134000 - Spring plunger with rolling ball and hexagon socket
SToxxparts
31.05.2022
05000177000 - Spring plunger, with bolt and hexagon socket - INCH
SToxxparts
31.05.2022
05000130000 - Spring plunger with bolt and hexagon socket
SToxxparts
31.05.2022
05000178000 - Spring plunger, with bolt and hexagon socket - INCH
SToxxparts
31.05.2022
GN 616 - Stainless Steel-Spring plungers with steel bolt
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청