01000293000 - High strength washer, low form
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000293000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000293000/01000293000.prj},{NB=01000293013},{ARTNR=01000293013},{OB=GEOMET 500},{D1=8.4},{D2=16},{S=2.5},{D3=9.5},{F=0.75},{D=M8},{MAT=Stahl (1.7227)},{GEW=3},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/39.27.e0.010002930009.pdf},{PREVIEW=01000293000.png},{DEFAULTSORTATTR=1060518}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
h13
[mm]
S
[mm]
D3
H13
[mm]
F
[mm]
D
for screws with thread
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000293001
01000293001
GEOMET 500
10.4
20
3
11.5
0.75
M10
Stahl (1.7227)
5
01000293002
01000293002
GEOMET 500
12.5
24
3.5
14
1
M12
Stahl (1.7227)
8
01000293003
01000293003
GEOMET 500
14.5
28
3.5
16
1
M14
Stahl (1.7227)
10
01000293004
01000293004
GEOMET 500
16.5
30
4
18
1
M16
Stahl (1.7227)
14
01000293005
01000293005
GEOMET 500
18.5
34
5
21
1.5
M18
Stahl (1.7227)
23
01000293006
01000293006
GEOMET 500
20.5
37
5
23
1.5
M20
Stahl (1.7227)
26
01000293007
01000293007
GEOMET 500
22.5
40
5
25
1.5
M22
Stahl (1.7227)
31
01000293008
01000293008
GEOMET 500
24.5
44
5
27
1.5
M24
Stahl (1.7227)
38
01000293009
01000293009
GEOMET 500
28
50
6
31
1.5
M27
Stahl (1.7227)
59.5
01000293010
01000293010
GEOMET 500
31
56
6
34
1.5
M30
Stahl (1.7227)
75
01000293011
01000293011
GEOMET 500
37
66
7
40
2
M36
Stahl (1.7227)
122
01000293012
01000293012
GEOMET 500
6.3
12
2.5
7
0.6
M6
Stahl (1.7227)
2
01000293013
01000293013
GEOMET 500
8.4
16
2.5
9.5
0.75
M8
Stahl (1.7227)
3
01000293014
01000293014
brüniert
10.4
20
3
11.5
0.75
M10
Stahl (1.7227)
5
01000293015
01000293015
brüniert
12.5
24
3.5
14
1
M12
Stahl (1.7227)
8
01000293016
01000293016
brüniert
14.5
28
3.5
16
1
M14
Stahl (1.7227)
12
01000293017
01000293017
brüniert
16.5
30
4
18
1
M16
Stahl (1.7227)
12
01000293018
01000293018
brüniert
18.5
34
5
21
1.5
M18
Stahl (1.7227)
23
01000293019
01000293019
brüniert
20.5
37
5
23
1.5
M20
Stahl (1.7227)
27
01000293020
01000293020
brüniert
22.5
40
5
25
1.5
M22
Stahl (1.7227)
31
01000293021
01000293021
brüniert
24.5
44
5
27
1.5
M24
Stahl (1.7227)
38
01000293022
01000293022
brüniert
28
50
6
31
1.5
M27
Stahl (1.7227)
60
01000293023
01000293023
brüniert
31
56
6
34
1.5
M30
Stahl (1.7227)
77
01000293024
01000293024
brüniert
37
66
7
40
2
M36
Stahl (1.7227)
122
01000293025
01000293025
brüniert
6.3
12
2.5
7
0.6
M6
Stahl (1.7227)
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청