您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000293000 - High strength washer, low form
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000293000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000293000/01000293000.prj},{NB=01000293013},{ARTNR=01000293013},{OB=GEOMET 500},{D1=8.4},{D2=16},{S=2.5},{D3=9.5},{F=0.75},{D=M8},{MAT=Stahl (1.7227)},{GEW=3},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/39.27.e0.010002930009.pdf},{PREVIEW=01000293000.png},{DEFAULTSORTATTR=1060518}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
h13
[mm]
S
[mm]
D3
H13
[mm]
F
[mm]
D
for screws with thread
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000293001
01000293001
GEOMET 500
10.4
20
3
11.5
0.75
M10
Stahl (1.7227)
5
01000293002
01000293002
GEOMET 500
12.5
24
3.5
14
1
M12
Stahl (1.7227)
8
01000293003
01000293003
GEOMET 500
14.5
28
3.5
16
1
M14
Stahl (1.7227)
10
01000293004
01000293004
GEOMET 500
16.5
30
4
18
1
M16
Stahl (1.7227)
14
01000293005
01000293005
GEOMET 500
18.5
34
5
21
1.5
M18
Stahl (1.7227)
23
01000293006
01000293006
GEOMET 500
20.5
37
5
23
1.5
M20
Stahl (1.7227)
26
01000293007
01000293007
GEOMET 500
22.5
40
5
25
1.5
M22
Stahl (1.7227)
31
01000293008
01000293008
GEOMET 500
24.5
44
5
27
1.5
M24
Stahl (1.7227)
38
01000293009
01000293009
GEOMET 500
28
50
6
31
1.5
M27
Stahl (1.7227)
59.5
01000293010
01000293010
GEOMET 500
31
56
6
34
1.5
M30
Stahl (1.7227)
75
01000293011
01000293011
GEOMET 500
37
66
7
40
2
M36
Stahl (1.7227)
122
01000293012
01000293012
GEOMET 500
6.3
12
2.5
7
0.6
M6
Stahl (1.7227)
2
01000293013
01000293013
GEOMET 500
8.4
16
2.5
9.5
0.75
M8
Stahl (1.7227)
3
01000293014
01000293014
brüniert
10.4
20
3
11.5
0.75
M10
Stahl (1.7227)
5
01000293015
01000293015
brüniert
12.5
24
3.5
14
1
M12
Stahl (1.7227)
8
01000293016
01000293016
brüniert
14.5
28
3.5
16
1
M14
Stahl (1.7227)
12
01000293017
01000293017
brüniert
16.5
30
4
18
1
M16
Stahl (1.7227)
12
01000293018
01000293018
brüniert
18.5
34
5
21
1.5
M18
Stahl (1.7227)
23
01000293019
01000293019
brüniert
20.5
37
5
23
1.5
M20
Stahl (1.7227)
27
01000293020
01000293020
brüniert
22.5
40
5
25
1.5
M22
Stahl (1.7227)
31
01000293021
01000293021
brüniert
24.5
44
5
27
1.5
M24
Stahl (1.7227)
38
01000293022
01000293022
brüniert
28
50
6
31
1.5
M27
Stahl (1.7227)
60
01000293023
01000293023
brüniert
31
56
6
34
1.5
M30
Stahl (1.7227)
77
01000293024
01000293024
brüniert
37
66
7
40
2
M36
Stahl (1.7227)
122
01000293025
01000293025
brüniert
6.3
12
2.5
7
0.6
M6
Stahl (1.7227)
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求