01000252000 - Positioning bushing without collar, Form A
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000252000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000252000/01000252000.prj},{NB=01000252279},{ARTNR=01000252279},{D1=27},{D2=42},{L1=25},{MAT=Stahl, gehärtet (HRC 62 ±2)},{GEW=156.2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/df.46.ae.010002520009.pdf},{PREVIEW=01000252000.png},{DEFAULTSORTATTR=438}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
N6
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000252001
01000252001
0.6
3
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.3
01000252002
01000252002
0.7
3
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.3
01000252003
01000252003
0.8
3
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.3
01000252004
01000252004
0.9
3
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.3
01000252005
01000252005
0.9
3
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.4
01000252006
01000252006
1.1
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.5
01000252007
01000252007
1.1
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.8
01000252008
01000252008
1.2
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.5
01000252009
01000252009
1.2
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252010
01000252010
1.3
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.5
01000252011
01000252011
1.3
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252012
01000252012
1.4
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.5
01000252013
01000252013
1.4
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252014
01000252014
1.5
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.4
01000252015
01000252015
1.5
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252016
01000252016
1.6
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.4
01000252017
01000252017
1.6
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252018
01000252018
1.7
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.4
01000252019
01000252019
1.7
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252020
01000252020
1.8
4
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.5
01000252021
01000252021
1.8
4
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252022
01000252022
1.9
5
6
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
0.7
01000252023
01000252023
1.9
5
9
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
1.1
01000252024
01000252024
10.1
18
12
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
14
01000252025
01000252025
10.1
18
20
Stahl, gehärtet (HRC 62 ±...
27
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청