피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8510 - Socket-head screw with hexagon socket
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_8510.prj},{NB=SZ 8510. 10x030},{BESTNR=SZ 8510. 10x030},{D1=M 10},{DN=10.000},{P=1.400},{L=30},{B=25},{D2=16.0},{K=10},{SW=8},{SN=25},{VER=0.000},{VER1=0.000},{WG=0.030},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Height
[mm]
B
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SN
Pieces/standard pack
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 8510. 04x006
SZ 8510. 04x006
M 4
6
4
7.0
4
3
50
0.001
SZ 8510. 04x008
SZ 8510. 04x008
M 4
8
6
7.0
4
3
50
0.002
SZ 8510. 04x010
SZ 8510. 04x010
M 4
10
8
7.0
4
3
50
0.002
SZ 8510. 04x012
SZ 8510. 04x012
M 4
12
10
7.0
4
3
50
0.002
SZ 8510. 04x016
SZ 8510. 04x016
M 4
16
14
7.0
4
3
50
0.002
SZ 8510. 04x020
SZ 8510. 04x020
M 4
20
18
7.0
4
3
50
0.002
SZ 8510. 04x025
SZ 8510. 04x025
M 4
25
23
7.0
4
3
50
0.003
SZ 8510. 04x030
SZ 8510. 04x030
M 4
30
20
7.0
4
3
50
0.003
SZ 8510. 05x008
SZ 8510. 05x008
M 5
8
6
8.5
5
4
50
0.003
SZ 8510. 05x010
SZ 8510. 05x010
M 5
10
8
8.5
5
4
50
0.003
SZ 8510. 05x012
SZ 8510. 05x012
M 5
12
10
8.5
5
4
50
0.003
SZ 8510. 05x016
SZ 8510. 05x016
M 5
16
14
8.5
5
4
50
0.004
SZ 8510. 05x020
SZ 8510. 05x020
M 5
20
18
8.5
5
4
50
0.004
SZ 8510. 05x025
SZ 8510. 05x025
M 5
25
23
8.5
5
4
50
0.004
SZ 8510. 05x030
SZ 8510. 05x030
M 5
30
22
8.5
5
4
50
0.005
SZ 8510. 05x035
SZ 8510. 05x035
M 5
35
22
8.5
5
4
50
0.006
SZ 8510. 05x040
SZ 8510. 05x040
M 5
40
22
8.5
5
4
50
0.007
SZ 8510. 05x045
SZ 8510. 05x045
M 5
45
22
8.5
5
4
50
0.008
SZ 8510. 05x050
SZ 8510. 05x050
M 5
50
22
8.5
5
4
50
0.080
SZ 8510. 06x010
SZ 8510. 06x010
M 6
10
7
10.0
6
5
50
0.004
SZ 8510. 06x012
SZ 8510. 06x012
M 6
12
9
10.0
6
5
50
0.005
SZ 8510. 06x016
SZ 8510. 06x016
M 6
16
13
10.0
6
5
50
0.070
SZ 8510. 06x020
SZ 8510. 06x020
M 6
20
17
10.0
6
5
50
0.006
SZ 8510. 06x025
SZ 8510. 06x025
M 6
25
22
10.0
6
5
50
0.007
SZ 8510. 06x030
SZ 8510. 06x030
M 6
30
24
10.0
6
5
50
0.008
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 7905 - Precision dowel pins with inside thread
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8515 - Socket-head screw with hexagon socket
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 7900 - Precision dowel pins
Steinel Normalien
14.05.2024
FB60 - Conveyor belt
Afag
13.12.2021
FB15 - Conveyor belt
Afag
13.12.2021
ST 7190 - Guide pillars, smooth mini-series
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 4035 - Clamping socket
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8565.30 - System spring for heavy load
Steinel Normalien
14.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
07159 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
norelem
30.05.2024
BN 65 - Hex head screws fully threaded, with metric fine thread (DIN 961; I...
Bossard Catalog
31.10.2023
250 - Vibratory Bowl Feeder
Rhein-Nadel-Automation
06.06.2017
ST 3562 - Die sets, with 4 guide pillars mounted, ball guide
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8512 - Socket-head screw with hexagon socket with low head
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청