HEACFJ - 脚杯-防震脚杯-固定调节型-轻载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/heacfj1823-1.prj},{NB=HEACFJ70-16-125},{CODE=HEACFJ},{TYPE=quan xiang jiao dizuo},{LGMAT=S45C},{DBMAT=xiang jiao},{LGSUR=du xin},{D=70},{M=16},{L=125},{S=24},{H=38},{V=10},{V1=13},{CZ=100},{WEI=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LGMAT
螺杆(材质)
ⁿ/ₐ
DBMAT
底部(材质)
ⁿ/ₐ
LGSUR
螺杆(表面处理)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
承载(kg)
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[Kg/pcs]
HEACFJ70-16-75
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
16
75
24
38
10
13
100
0.21
HEACFJ70-16-100
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
16
100
24
38
10
13
100
0.24
HEACFJ70-16-125
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
16
125
24
38
10
13
100
0.30
HEACFJ70-16-150
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
16
150
24
38
10
13
100
0.32
HEACFJ70-20-100
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
20
100
30
38
12
16
100
0.25
HEACFJ70-20-125
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
20
125
30
38
12
16
100
0.31
HEACFJ70-20-150
HEACFJ
全橡胶底座型
S45C
https://www.srdfaa.com/pr...
镀锌
70
20
150
30
38
12
16
100
0.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求