您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
GunJet® 低压 - 喷枪
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
手持喷枪
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/handheld_spray_guns/gunjet_low_pressure.prj},{NB=CU150AWC-AWCL22},{PN=CU150AWC-AWCL22},{PR=Low},{MAXP=150},{LC=22},{MAXT=200},{IC=1/2},{ICT=NPT},{ICMF=Female},{OCS=-},{OCT=-},{OCMF=-},{WE=22},{TP=Back},{HCMAT= White Rubber },{VBMAT= Aluminum },{ODF=-},{DWGNO=63140x1},{L=6.08},{H=6.28},{W=2.30},{CM=CU150AWC-AWCL22.stp},{PPATH=parts/gunjet_low_asmtpl.prj},{PNC=CU}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
PR
压力范围
ⁿ/ₐ
MAXP
最大压力
[PSI]
LC
液体容量
[GPM]
MAXT
最高温度
[°F]
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
ICT
入口连接类型
ⁿ/ₐ
ICMF
入口连接 M/F
ⁿ/ₐ
OCS
出口连接尺寸
ⁿ/ₐ
OCT
插座连接方式
ⁿ/ₐ
OCMF
出口连接 M/F
ⁿ/ₐ
WE
重量
[Oz]
TP
触发位置
ⁿ/ₐ
HCMAT
手柄/罩盖材料
ⁿ/ₐ
VBMAT
阀体材料
ⁿ/ₐ
ODF
其它区分特征
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
H
[Inch]
W
[Inch]
AA30L-1/4
AA30L-1/4
低的
250
5
200
1/4
NPT
内螺纹
11/16–16
UniJet THD
M
15
正面
尼龙
黄铜
-
8.01
6.56
1.13
AA30L-1/4-PP
AA30L-1/4-PP
低的
250
5
200
1/4
NPT
内螺纹
11/16–16
UniJet THD
M
15
正面
尼龙
聚丙烯
-
8.04
6.56
1.13
AA30-20940
AA30-20940
低的
250
10
300
1/4
NPT
内螺纹
-
-
-
12
正面
尼龙
黄铜
-
8.36
6.56
1.13
23624-30L-1/4
23624-30L-1/4
低的
75
1至16毫升剂量范围
200
1/4
NPT
内螺纹
11/16–16
UniJet THD
M
24
正面
尼龙
黄铜
-
10.00
6.56
2.13
AA60-21580
AA60-21580
低的
250
16
300
3/8
NPT
内螺纹
-
-
-
19.25
正面
尼龙
黄铜
-
9.10
6.50
1.37
CU150A-10
CU150A-10
低的
150
10
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
36
后退
黑色橡胶
黄铜
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-16
CU150A-16
低的
150
16
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
36
后退
黑色橡胶
黄铜
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-22
CU150A-22
低的
150
2
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
36
后退
黑色橡胶
黄铜
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-AL10
CU150A-AL10
低的
150
10
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
22
后退
黑色橡胶
铝
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-AL16
CU150A-AL16
低的
150
16
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
22
后退
黑色橡胶
铝
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-AL22
CU150A-AL22
低的
150
2
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
22
后退
黑色橡胶
铝
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-316SS10
CU150A-316SS10
低的
150
10
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
32
后退
黑色橡胶
316不锈钢
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-316SS16
CU150A-316SS16
低的
150
16
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
32
后退
黑色橡胶
316不锈钢
-
6.08
6.28
2.30
CU150A-316SS22
CU150A-316SS22
低的
150
2
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
32
后退
黑色橡胶
316不锈钢
-
6.08
628
2.30
CU150AWC-10
CU150AWC-10
低的
150
10
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
36
后退
白色橡胶
黄铜
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-16
CU150AWC-16
低的
150
16
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
36
后退
白色橡胶
黄铜
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-22
CU150AWC-22
低的
150
2
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
36
后退
白色橡胶
黄铜
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-AWCL10
CU150AWC-AWCL10
低的
150
10
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
22
后退
白色橡胶
铝
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-AWCL16
CU150AWC-AWCL16
低的
150
16
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
22
后退
白色橡胶
铝
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-AWCL22
CU150AWC-AWCL22
低的
150
2
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
22
后退
白色橡胶
铝
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-316SS10
CU150AWC-316SS10
低的
150
10
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
32
后退
白色橡胶
316不锈钢
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-316SS16
CU150AWC-316SS16
低的
150
16
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
32
后退
白色橡胶
316不锈钢
-
6.08
6.28
2.30
CU150AWC-316SS22
CU150AWC-316SS22
低的
150
2
200
1/2
NPT
内螺纹
-
-
-
32
后退
白色橡胶
316不锈钢
-
6.08
6.28
2.30
22650-PP-300
22650-PP-300
低的
150
2
120
1/8
软管倒钩
软管倒钩
11/16–16
UniJet THD
M
3
上端
-
聚丙烯
-
7.69
2.54
1.00
22650-PP-406
22650-PP-406
低的
150
2
120
1/4
软管倒钩
软管倒钩
11/16–16
UniJet THD
M
3
上端
-
聚丙烯
-
7.69
2.54
1.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GunJet® 高压 - 喷枪-公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
GunJet® 低压 - 喷枪-公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
GunJet® 高压 - 喷枪
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
GunJet® 中压 - 喷枪
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
GunJet® 中压 - 喷枪-公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
HOSSB - Hose Bands - Spiral Type
Misumi
07.03.2024
2489.00.02. - High-pressure hose, dimpled, DN5
FIBRO
28.06.2023
TankJet® AA190 - 坦克清潔劑
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VMG - Blow Gun
SMC Corporation
17.06.2024
LSP - low consumption air gun
Festo
24.08.2023
ST - Standard Trolley
HepcoMotion
08.11.2023
2480.00.54.03 - Hose shears
FIBRO
21.07.2023
97990-16 - Reinforced hoses for DIN 1283 grease guns
norelem
30.05.2024
IZG10 - Gun Type Ionizer
SMC
26.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求