카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BGS 001 002 003 - Cylindrical roller thrust bearings
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Cylindrical roller thrust bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/cylindrical_roller_thrust_bearings/bgs_001_002_003.prj},{NB=SKF_81230 M},{DESIGNATION=81230 M},{DD=150},{DDX=},{D=215},{DX=},{H=50},{DW=21},{DD1=212.000},{D1=153.000},{EA=0},{EB=0},{B=14.5},{BX=14.5},{R12=1.5},{R12X=1.5},{PITCH=186.7},{PITCHX=},{PITCHXX=},{PITCHXXX=},{LW=21.000},{ALPHA=90.000},{ALPHAX=},{DDAMIN=211},{DAMAX=158},{RAMAX=1.5},{LOAD1=465.000},{LOAD1X=},{LOAD2=1900.000},{LOAD2X=},{LOAD3=170.000},{LOAD3X=},{LOAD4=0.28880},{LOAD4X=},{SPEED1=630},{SPEED1X=},{SPEED2=1300},{SPEED2X=},{Z=21},{ZX=},{ZXX=},{ZXXX=},{II=1},{IIX=},{MASS=7.200},{MASSX=},{DESIGN=crtb_k},{XXDESIGN=Complete bearing},{CAGE=},{CAGEX=K 81230 M},{SWASHER=},{SWASHER2=WS 81230},{HWASHER=},{HWASHER2=GS 81230},{UWASHER=},{POPULAR=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
H
H - Nominal height
[mm]
DW
Dw - Diameter roller
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
SKF_81102 TN
81102 TN
15
28
9
3.5
11.200
27.000
4300
8500
SKF_K 81102 TN
K 81102 TN
3.5
0.000
0.000
0
0
SKF_81103 TN
81103 TN
17
30
9
3.5
12.200
31.500
4300
8500
SKF_K 81103 TN
K 81103 TN
3.5
0.000
0.000
0
0
SKF_81104 TN
81104 TN
20
35
10
4.5
18.600
48.000
3800
7500
SKF_K 81104 TN
K 81104 TN
4.5
0.000
0.000
0
0
SKF_81105 TN
81105 TN
25
42
11
5
25.000
69.500
3200
6300
SKF_K 81105 TN
K 81105 TN
5
0.000
0.000
0
0
SKF_89306 TN
89306 TN
30
60
18
5.5
52.000
183.000
2600
5300
SKF_81206 TN
81206 TN
30
52
16
7.5
50.000
134.000
2400
4800
SKF_81106 TN
81106 TN
30
47
11
5
27.000
78.000
3000
6000
SKF_K 81206 TN
K 81206 TN
7.5
0.000
0.000
0
0
SKF_K 89306 TN
K 89306 TN
5.5
0.000
0.000
0
0
SKF_K 81106 TN
K 81106 TN
5
0.000
0.000
0
0
SKF_81207 TN
81207 TN
35
62
18
7.5
62.000
190.000
2000
4000
SKF_81107 TN
81107 TN
35
52
12
5
29.000
93.000
2800
5600
SKF_K 81107 TN
K 81107 TN
5
0.000
0.000
0
0
SKF_K 81207 TN
K 81207 TN
7.5
0.000
0.000
0
0
SKF_K 89307 TN
K 89307 TN
6
0.000
0.000
0
0
SKF_89308 TN
89308 TN
40
78
22
7
95.000
365.000
2000
4000
SKF_81208 TN
81208 TN
40
68
19
9
83.000
255.000
1900
3800
SKF_81108 TN
81108 TN
40
60
13
6
43.000
137.000
2400
5000
SKF_K 81208 TN
K 81208 TN
9
0.000
0.000
0
0
SKF_K 81108 TN
K 81108 TN
6
0.000
0.000
0
0
SKF_89309 TN
89309 TN
45
85
24
7.5
108.000
425.000
1800
3600
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청