DIN 975 - FN 229 - 8.8, blank - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn229.prj},{NB=SFS FN 229 302249 Gewindestange DIN 975 Stahl 8.8 blank M10x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302249},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=229},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=1000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 229 133144 Gewinde...
133144
Stahl
8.8
blank
1
229
4.000
3.141
0.700
SFS FN 229 302245 Gewinde...
302245
Stahl
8.8
blank
10
229
4.000
3.141
0.700
SFS FN 229 133145 Gewinde...
133145
Stahl
8.8
blank
1
229
5.000
4.019
0.800
SFS FN 229 302246 Gewinde...
302246
Stahl
8.8
blank
10
229
5.000
4.019
0.800
SFS FN 229 133147 Gewinde...
133147
Stahl
8.8
blank
1
229
6.000
4.773
1.000
SFS FN 229 302247 Gewinde...
302247
Stahl
8.8
blank
10
229
6.000
4.773
1.000
SFS FN 229 133149 Gewinde...
133149
Stahl
8.8
blank
1
229
8.000
6.466
1.250
SFS FN 229 302248 Gewinde...
302248
Stahl
8.8
blank
10
229
8.000
6.466
1.250
SFS FN 229 133151 Gewinde...
133151
Stahl
8.8
blank
1
229
10.000
8.160
1.500
SFS FN 229 302249 Gewinde...
302249
Stahl
8.8
blank
10
229
10.000
8.160
1.500
SFS FN 229 133153 Gewinde...
133153
Stahl
8.8
blank
1
229
12.000
9.853
1.750
SFS FN 229 302250 Gewinde...
302250
Stahl
8.8
blank
10
229
12.000
9.853
1.750
SFS FN 229 133155 Gewinde...
133155
Stahl
8.8
blank
1
229
14.000
11.546
2.000
SFS FN 229 133157 Gewinde...
133157
Stahl
8.8
blank
1
229
16.000
13.546
2.000
SFS FN 229 341879 Gewinde...
341879
Stahl
8.8
blank
1
229
18.000
14.933
2.500
SFS FN 229 133159 Gewinde...
133159
Stahl
8.8
blank
1
229
18.000
14.933
2.500
SFS FN 229 133161 Gewinde...
133161
Stahl
8.8
blank
1
229
20.000
16.933
2.500
SFS FN 229 133165 Gewinde...
133165
Stahl
8.8
blank
1
229
24.000
20.319
3.000
SFS FN 229 133167 Gewinde...
133167
Stahl
8.8
blank
1
229
27.000
23.319
3.000
SFS FN 229 133169 Gewinde...
133169
Stahl
8.8
blank
1
229
30.000
25.706
3.500
SFS FN 229 133172 Gewinde...
133172
Stahl
8.8
blank
1
229
36.000
31.093
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청