피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 16903 S - FN 8288 - Messing, blank - Closed insert nuts with dead hole for plastics mouldings, form ´S
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 16903 S
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_16903_s/messing/din_16903_s_ms_bl_fn8288.prj},{NB=SFS FN 8288 287284 Gewindebuchse DIN 16903 Messing blank SM3},{ARTNR=287284},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=8288},{D1=M3},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{A1=1.400},{A2=1.600},{B1=1.800},{B2=1.000},{B3=1.800},{D2=2.500},{D3=3.800},{D4=3.400},{D5=4.200},{D6=4.200},{D7=2.800},{F=0.500},{G=0.100},{L1=3.000},{L2=4.500},{L3=5.500},{L4=7.000},{R=0.300},{T=0.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
A2
Thickness
[mm]
B2
Width
[mm]
B3
Width
[mm]
D3
Diameter h12
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter h11
[mm]
D7
Diameter
[mm]
F
Chamfer +0.2
[mm]
G
Tolerance
[mm]
L2
Lenght h14
[mm]
L4
Lenght h12
[mm]
R
Radius
[mm]
T
Knurl
[mm]
SFS FN 8288 150544 Gewind...
150544
Messing
blank
200
8288
M2.5
1.500
0.800
1.600
3.400
3.000
3.800
3.800
2.500
0.400
0.100
4.000
6.000
0.300
0.500
SFS FN 8288 287284 Gewind...
287284
Messing
blank
200
8288
M3
1.600
1.000
1.800
3.800
3.400
4.200
4.200
2.800
0.500
0.100
4.500
7.000
0.300
0.500
SFS FN 8288 150548 Gewind...
150548
Messing
blank
200
8288
M4
2.000
1.000
2.800
5.000
4.500
5.500
5.500
4.000
0.500
0.100
6.000
9.000
0.400
0.500
SFS FN 8288 150549 Gewind...
150549
Messing
blank
200
8288
M5
2.500
1.000
3.500
6.400
5.500
7.000
7.000
5.000
0.500
0.100
7.500
10.800
0.600
0.500
SFS FN 8288 287288 Gewind...
287288
Messing
blank
200
8288
M6
3.000
1.000
4.000
7.400
6.800
8.000
8.000
6.000
0.500
0.160
9.000
12.800
0.600
0.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 16903-1 D - FN 8291 - Messing, blank - Gewinde-Einsätze zum Einlegen, F...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 1045 - Threaded inserts type S, closed, long (DIN 16903-3 S), brass, pla...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 16903 R - FN 8289 - Messing, blank - Closed insert nuts with dead hole ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 8140-1 B - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
BN 1036 - Gewindeeinsätze zum Einlegen Form B gerändelt, offen, kurz (DIN 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
Clifa®-M - Press-in nut, self-clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
BN 1044 - Threaded inserts type Q, closed, short (DIN 16903-3 Q), brass, pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
HDP - Dowel Pins
Harcourt
02.04.2024
ASME ≈B18.3 HSSSCPTA - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type A
Fabory
13.02.2023
BN 1040 - Threaded inserts type F, closed, short (DIN 16903-2 F), brass, pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1037 - Threaded inserts type D, open, long (DIN 16903-1 D), brass, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1043 - Threaded inserts type R, closed, long (DIN 16903-3 R), brass, pla...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청