피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 14585 C
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_14585_c/st/iso_14585_c_a2k_fn373.prj},{NB=SFS FN 373 158204 Linsenblechschraube ISO 14585 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST3.9x32-C},{ARTNR=158204},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=373},{ST=ST3.9},{D=3.900},{D3=2.920},{P=1.3},{L=32.0},{A=1.3},{DA=4.6},{DK=7.5},{K=2.8},{R=0.10},{RF=6.2},{Y=3.5},{SNO=15},{M=3.350},{A1=3.35},{T=1.60},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
ST
Thread size
[mm]
D
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
P
[mm]
L
Length nom.
[mm]
A
[mm]
DA
max.
[mm]
DK
nom.=max.
[mm]
K
nom.=max.
[mm]
R
max.
[mm]
RF
[mm]
Y
y ref.
[mm]
SNO
Socket No.
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A1
ref.
[mm]
T
max.
[mm]
SFS FN 373 291492 Linsenb...
291492
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
6.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 291493 Linsenb...
291493
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
9.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 158174 Linsenb...
158174
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
13.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 158176 Linsenb...
158176
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
16.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 292204 Linsenb...
292204
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
6.5
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291496 Linsenb...
291496
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
9.5
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 158184 Linsenb...
158184
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
13.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291498 Linsenb...
291498
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
16.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291499 Linsenb...
291499
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
19.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 158190 Linsenb...
158190
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
22.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291501 Linsenb...
291501
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
25.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291460 Linsenb...
291460
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
9.5
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158196 Linsenb...
158196
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
13.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 291503 Linsenb...
291503
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
16.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 291504 Linsenb...
291504
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
19.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 292233 Linsenb...
292233
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
22.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 291505 Linsenb...
291505
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
25.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158204 Linsenb...
158204
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
32.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158206 Linsenb...
158206
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
38.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158249 Linsenb...
158249
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
9.5
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158208 Linsenb...
158208
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
13.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 180554 Linsenb...
180554
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
16.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158212 Linsenb...
158212
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
19.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158214 Linsenb...
158214
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
22.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158216 Linsenb...
158216
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
25.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청