Setting tools SK552 - Spacers SK
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
SK-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/sk/sk_set_tools.prj},{NB=SFC KOENIG 6X30-SK},{IDNR=},{TYPE=6X30-SK},{CNSORDERNO=300119925},{M=Case Hardening Steel, case hardened},{D1=6},{D2=3.7},{SERISK=SK 552-060},{GEWICHT=5.0},{ZOLLT=82079020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
D1
d<sub>1</sub>
[mm]
D2
d<sub>2</sub>
[mm]
SERISK
Serie SK
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
[g]
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG 4X30-SK
4X30-SK
300119923
Case Hardening Steel, cas...
4
2.7
SK 552-040
2.0
82079020
SFC KOENIG 5X30-SK
5X30-SK
300119924
Case Hardening Steel, cas...
5
3.2
SK 552-050
3.0
82079020
SFC KOENIG 6X30-SK
6X30-SK
300119925
Case Hardening Steel, cas...
6
3.7
SK 552-060
5.0
82079020
SFC KOENIG 7X30-SK
7X30-SK
300119926
Case Hardening Steel, cas...
7
4.6
SK 552-070
6.0
82079020
SFC KOENIG 8X30-SK
8X30-SK
300119927
Case Hardening Steel, cas...
8
4.8
SK 552-080
8.0
82079020
SFC KOENIG 9X30-SK
9X30-SK
300119928
Case Hardening Steel, cas...
9
5.2
SK 552-090
11.0
82079020
SFC KOENIG 10X30-SK
10X30-SK
300119929
Case Hardening Steel, cas...
10
5.6
SK 552-100
11.0
82079020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청