您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 52021 - Elbow union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_52021.prj},{NB=SO 52021-15 058.2000.150},{TYPE=SO 52021-15},{MATNR=058.2000.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=17},{L=38.5},{ZK=24.5},{EK=13.0},{KG=12.910},{X1=24.0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
Länge Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52021-2 058.2000.020
SO 52021-2
058.2000.020
2.00
250
M8x1
10
9
21.5
16.0
1.5
1.980
8.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-3 058.2000.030
SO 52021-3
058.2000.030
3.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
2.5
1.970
10.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-4 058.2000.040
SO 52021-4
058.2000.040
4.00
250
M8x1
10
9
21.5
16.0
3.5
1.950
13.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-5 058.2000.050
SO 52021-5
058.2000.050
5.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
3.5
1.900
13.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6 058.2000.060
SO 52021-6
058.2000.060
6.00
200
M10x1
12
9
23.5
16.0
4.5
2.730
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-8 058.2000.080
SO 52021-8
058.2000.080
8.00
200
M12x1
14
10
27.0
18.0
6.5
3.740
17.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-10 058.2000.100
SO 52021-10
058.2000.100
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.5
5.900
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-12 058.2000.120
SO 52021-12
058.2000.120
12.00
160
M16x1
19
14
34.0
21.5
9.5
7.530
20.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-14 058.2000.140
SO 52021-14
058.2000.140
14.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
13.150
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-15 058.2000.150
SO 52021-15
058.2000.150
15.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
13.0
12.910
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-16 058.2000.160
SO 52021-16
058.2000.160
16.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
14.0
21.980
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-18 058.2000.180
SO 52021-18
058.2000.180
18.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
21.430
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-22 058.2000.220
SO 52021-22
058.2000.220
22.00
64
M28x1.5
32
27
49.5
30.5
19.0
27.180
28.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-28 058.2000.280
SO 52021-28
058.2000.280
28.00
40
M36x2
41
36
62.5
43.0
24.0
63.900
31.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6,35 058.2000.06...
SO 52021-6,35
058.2000.063
6.35
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
4.5
2.690
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-9,52 058.2000.09...
SO 52021-9,52
058.2000.095
9.52
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.0
5.960
18.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-12,7 058.2000.12...
SO 52021-12,7
058.2000.127
12.70
160
M20x1.5
24
17
38.0
24.5
11.0
13.790
23.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-13,5 058.2000.13...
SO 52021-13,5
058.2000.135
13.50
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
13.250
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-17,2 058.2000.17...
SO 52021-17,2
058.2000.172
17.20
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
21.680
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-21,3 058.2000.21...
SO 52021-21,3
058.2000.213
21.30
64
M28x1.5
32
27
49.5
30.5
19.0
28.580
28.0
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51325 - Einstellbare Verschraubung
SERTO
11.03.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SOL 52021 - Elbow union
SERTO
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求