您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 04021 RED - Cross reduction union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_04021_red.prj},{NB=SO 04021-12-10-10-10 248.4004.117},{TYPE=SO 04021-12-10-10-10},{MATNR=248.4004.117},{DK=12.00},{DK2=10.00},{DK3=10.00},{DK4=10.00},{G=G1/2},{BAR=100},{SW1=19},{SW2=19},{SW3=19},{L1=44.0},{L2=42.0},{ZK1=29.0},{ZK2=29.0},{EK=9.0},{KG=34.160},{NDM1=20.955},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
DK4
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 04021-8-6-6-6 248.4004...
SO 04021-8-6-6-6
248.4004.076
8.00
6.00
6.00
6.00
G1/4
125
14
14
11
32.0
31.5
22.0
22.0
4.5
12.420
CW617N (Messing)
SO 04021-10-8-8-8 248.400...
SO 04021-10-8-8-8
248.4004.097
10.00
8.00
8.00
8.00
G3/8
100
17
17
14
35.5
35.0
23.0
23.0
7.0
20.770
CW617N (Messing)
SO 04021-12-10-10-10 248....
SO 04021-12-10-10-10
248.4004.117
12.00
10.00
10.00
10.00
G1/2
100
19
19
19
44.0
42.0
29.0
29.0
9.0
34.160
CW617N (Messing)
SO 04021-14-10-10-10 248....
SO 04021-14-10-10-10
248.4004.135
14.00
10.00
10.00
10.00
G1/2
64
22
19
19
49.5
45.0
29.0
29.0
9.0
34.820
CW617N (Messing)
SO 04021-14-12-12-12 248....
SO 04021-14-12-12-12
248.4004.137
14.00
12.00
12.00
12.00
G1/2
64
22
19
19
49.5
45.0
29.0
29.0
11.0
36.170
CW617N (Messing)
SO 04021-15-10-10-10 248....
SO 04021-15-10-10-10
248.4004.144
15.00
10.00
10.00
10.00
G1/2
64
22
19
19
47.5
45.0
29.0
29.0
9.0
34.520
CW617N (Messing)
SO 04021-15-12-12-12 248....
SO 04021-15-12-12-12
248.4004.146
15.00
12.00
12.00
12.00
G1/2
64
22
19
19
47.5
45.0
29.0
29.0
11.0
35.860
CW617N (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 00001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 04021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求