카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SUS Inserted Faucet Elbow
SEKISUI
Pipe & Fittings
SUS INSERT FITTINGS
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/sus_insert_fittings/sus_inserted_faucet_elbow.prj},{NB=SWL163},{A=16 x 3/8},{AX=163},{NDM=16.662},{D=31.0},{D1=34},{D2=35},{SD1=22.35},{H=38},{H1=32},{SL=25},{W=10},{M=SWL},{VER=3},{MX='SWL','PVC','SWLT','HT'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
SD1
Ød1
[mm]
H
[mm]
H1
E
[mm]
T
t
[mm]
SL
l
[mm]
W
[mm]
SWL133
SWL133
13 x3/8
27.5
34
35
18.30
33
29
3.000
20
10
SWL134
SWL134
13 x 1/2
27.5
34
35
18.30
33
29
3.000
20
10
SWL163
SWL163
16 x 3/8
31.0
34
35
22.35
38
32
3.200
25
10
SWL164
SWL164
16 x 1/2
31.0
34
35
22.35
38
32
3.200
25
10
SWL20
SWL20
20 x 1/2
36.0
42
44
26.35
51
36
3.200
35
10
SWL25
SWL25
25 x 1
42.0
52
54
32.50
64
40
3.600
40
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청