您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
TS Loose Flange - JIS10K
SEKISUI
Flange
TS LOOSE FLANGE
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/flange/ts_loose_flange/ts_loose_flange_jis10k.prj},{NB=TLF50},{A=50},{AX=50},{B=2},{D=60.8},{TT=1/37},{SL=63},{D1=73},{D2=155},{PCD=120},{D3=52},{T=25},{NH=4-19},{N=4},{H=19},{L=70},{Z=7},{W=0.45},{MBF=GF-PP},{MB=F},{ASTDNO1=JIS B2220},{ASTDNO2=JIS K6743}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
[mm]
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
D
Ød1
[mm]
TT
1/T
[mm]
SL
l
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
PCD
[mm]
D3
Ød2
[mm]
T
t
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
W
kg/unit
[kg]
MBF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
ASTDNO1
Accordance Standard of Flange
ⁿ/ₐ
ASTDNO2
Accordance Standard of Socket
ⁿ/ₐ
TLF15
TLF15
15
1/2
22.4
1/34
30
31
95
70
17
21
4-15
36
6
0.13
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF20
TLF20
20
3/4
26.5
1/34
35
35
100
75
21
21
4-15
41
6
0.15
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF25
TLF25
25
1
32.6
1/34
40
41
125
90
25
21
4-19
46
6
0.24
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF30
TLF30
30
1 1/4
38.6
1/34
44
48
135
100
31
23
4-19
51
7
0.31
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF40
TLF40
40
1 1/2
48.7
1/37
55
61
140
105
41
23
4-19
62
7
0.36
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF50
TLF50
50
2
60.8
1/37
63
73
155
120
52
25
4-19
70
7
0.45
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF65
TLF65
65
2 1/2
76.6
1/48
61
88
175
140
67
25
4-19
70
9
0.56
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF80
TLF80
80
3
89.6
1/49
64
102
185
150
78
27
8-19
72
8
0.64
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF1H
TLF1H
100
4
114.7
1/56
84
132
210
175
100
28
8-19
90
6
0.93
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF1Q
TLF1Q
125
5
140.9
1/58
104
158
250
210
125
28
8-23
114
10
1.35
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF1F
TLF1F
150
6
166.0
1/63
132
186
280
240
146
32
8-23
142
10
2.06
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF2H
TLF2H
200
8
217.5
1/50
155
238
330
290
196
36
12-23
166
11
3.02
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求