피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
ANSI
SEKISUI
Flange
FLANGE WITH TS SOCKET (TS FLANGE)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/flange/ts_flange/ansi.prj},{NB=TSF65U},{A=65},{AX=65U},{B=2 1/2},{D=76.6},{SL=61},{TT=1/48},{D1=88},{L=70},{Z=9},{C=139.5},{D2=175.0},{D3=67},{T=22},{NH=4-20},{N=4},{H=20},{M=TSF},{MX='TSF','PVC','TSFI','HI'},{VERS=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
[mm]
A
Size
[mm]
B
Size
[인치]
D
Ød1
[mm]
SL
l
[mm]
TT
1/T
[mm]
D1
ØD1
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
C
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
Ød2
[mm]
T
t
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
TSF15U
TSF15U
15
1/2
22.4
30
1/34
31
35
5
60.5
89.0
17
14
4-16
TSF20U
TSF20U
20
3/4
26.5
35
1/34
35
40
5
70.0
98.6
21
14
4-16
TSF25U
TSF25U
25
1
32.6
40
1/34
42
45
5
79.5
108.0
25
14
4-16
TSF30U
TSF30U
30
1 1/4
38.6
44
1/34
48
50
6
89.0
117.5
31
16
4-16
TSF40U
TSF40U
40
1 1/2
48.7
55
1/37
61
61
6
98.5
127.0
41
16
4-16
TSF50U
TSF50U
50
2
60.8
63
1/37
73
70
7
120.5
155.0
52
20
4-20
TSF65U
TSF65U
65
2 1/2
76.6
61
1/48
88
70
9
139.5
175.0
67
22
4-20
TSF80U
TSF80U
80
3
89.6
64
1/49
102
72
8
152.5
190.5
78
22
4-20
TSF1HU
TSF1HU
100
4
114.7
84
1/56
132
92
6
190.5
229.0
100
22
8-20
TSF1QU
TSF1QU
125
5
140.9
104
1/58
158
114
10
216.0
250.0
125
24
8-22
TSF1FU
TSF1FU
150
6
166.0
132
1/63
186
142
10
241.5
280.0
146
26
8-22
TSF2HU
TSF2HU
200
8
217.5
155
1/50
238
166
11
298.5
343.0
196
28
8-22
TSF2FU
TSF2FU
250
10
268.8
185
1/50
289
198
13
362.0
406.0
247
30
12-26
TSF3HU
TSF3HU
300
12
319.0
185
1/57
344
203
18
432.0
483.0
298
32
12-26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Water supply
SEKISUI
05.02.2021
SP type - JIS10K
SEKISUI
09.02.2021
SP type - JIS5K
SEKISUI
09.02.2021
90°Elbow
SEKISUI
07.10.2019
JIS10KF
SEKISUI
10.04.2024
BUTTERFLY VALVE (Lever Type)-ANSI
SEKISUI
27.08.2019
CHECK VALVE SWING TYPE-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
BALL VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
Coupling
SEKISUI
07.10.2019
Vanstone Flange ANSI-ASTM
SEKISUI
07.10.2019
Coupling
SEKISUI
09.02.2021
Model 5965 - Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Compact Flange - JIS10K
SEKISUI
09.02.2021
Equal Tee
SEKISUI
09.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청