HTD 8M-30 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtdperbussola/htd_8m-30.prj},{NB=0830038},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{COD=388M30},{CODE=0830038},{TYPE=3F},{CFL=FL070},{BUSH=1615.000},{MB=42},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=102.000},{DM=0.0},{DI=0},{F=38.0},{S=38},{R=0},{WEIGHT=1.15},{Z=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeths
ⁿ/ₐ
0830022
Steel
With flanges
228M30
0830022
5F
FL053
1008.000
25
56.02
54.65
60.000
0.0
37
38.0
22
16
0.31
22.000
0830024
Steel
With flanges
248M30
0830024
5F
FL069
1108.000
25
61.12
59.75
66.000
0.0
44
38.0
22
16
0.38
24.000
0830026
Steel
With flanges
268M30
0830026
5F
FL061
1108.000
25
66.21
64.84
70.000
0.0
44
38.0
22
16
0.45
26.000
0830028
Steel
With flanges
288M30
0830028
5F
FL079
1210.000
32
71.30
69.93
75.000
0.0
50
38.0
25
13
0.50
28.000
0830030
Steel
With flanges
308M30
0830030
3F
FL073
1615.000
42
76.39
75.02
83.000
0.0
0
38.0
38
0
0.55
30.000
0830032
Steel
With flanges
328M30
0830032
3F
FL076
1615.000
42
81.49
80.16
87.000
0.0
0
38.0
38
0
0.59
32.000
0830034
Steel
With flanges
348M30
0830034
3F
FL066
1615.000
42
86.58
85.22
91.000
0.0
0
38.0
38
0
0.77
34.000
0830036
Steel
With flanges
368M30
0830036
3F
FL068
1615.000
42
91.67
90.30
97.000
0.0
0
38.0
38
0
0.96
36.000
0830038
Steel
With flanges
388M30
0830038
3F
FL070
1615.000
42
96.77
95.39
102.000
0.0
0
38.0
38
0
1.15
38.000
0830040
Steel
With flanges
408M30
0830040
3F
FL077
1615.000
42
101.86
100.49
106.000
0.0
0
38.0
38
0
1.34
40.000
0830044
Steel
With flanges
448M30
0830044
4F
FL075
2012.000
50
112.05
110.67
120.000
0.0
86
38.0
32
3
1.33
44.000
0830048
Steel
With flanges
488M30
0830048
4F
FL078
2012.000
50
122.23
120.86
128.000
0.0
90
38.0
32
3
1.78
48.000
0830056
Steel
With flanges
568M30
0830056
4F
FL085
2012.000
50
142.60
141.23
150.000
0.0
110
38.0
32
3
3.76
56.000
0830064
Steel
With flanges
648M30
0830064
8F
FL090
2517.000
60
162.97
161.60
168.000
125.0
0
38.0
45
7
4.20
64.000
0830072
Steel
With flanges
728M30
0830072
8F
FL097
2517.000
60
183.35
181.97
192.000
125.0
158
38.0
45
7
4.30
72.000
0830080
Cast iron
Without flanges
808M30
0830080
8W
-
2517.000
60
203.72
202.35
0.000
125.0
180
38.0
45
7
4.60
80.000
0830090
Cast iron
Without flanges
908M30
0830090
8A
-
2517.000
60
229.18
227.81
0.000
125.0
204
38.0
45
7
5.00
90.000
0830112
Cast iron
Without flanges
1128M30
0830112
8A
-
2517.000
60
285.21
283.83
0.000
125.0
254
38.0
45
7
6.20
112.000
0830144
Cast iron
Without flanges
1448M30
0830144
8A
-
2517.000
60
366.69
365.32
0.000
125.0
336
38.0
45
7
9.00
144.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청