HTD 8M-50 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_8m-50.prj},{NB=08M5040},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=408M50},{CODE=08M5040},{TYPE=6F},{CFL=FL077},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75.0},{DI=-},{F=60.0},{L=70},{SB=18},{WEIGHT=3.50},{SBX=18},{DFX=106.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
08M5022
Steel
With flanges
228M50
08M5022
6F
FL053
22
56.02
54.65
60
43.0
-
60.0
70
12
1.00
08M5024
Steel
With flanges
248M50
08M5024
6F
FL069
24
61.12
59.75
66
45.0
-
60.0
70
12
1.23
08M5026
Steel
With flanges
268M50
08M5026
6F
FL061
26
66.21
64.84
70
48.0
-
60.0
70
15
1.50
08M5028
Steel
With flanges
288M50
08M5028
6F
FL079
28
71.30
69.93
75
50.0
-
60.0
70
15
1.67
08M5030
Steel
With flanges
308M50
08M5030
6F
FL073
30
76.39
75.02
83
55.0
-
60.0
70
15
1.97
08M5032
Steel
With flanges
328M50
08M5032
6F
FL076
32
81.49
80.16
87
60.0
-
60.0
70
15
2.27
08M5034
Steel
With flanges
348M50
08M5034
6F
FL066
34
86.58
85.22
91
70.0
-
60.0
70
15
2.69
08M5036
Steel
With flanges
368M50
08M5036
6F
FL068
36
91.67
90.30
97
75.0
-
60.0
70
15
2.97
08M5038
Steel
With flanges
388M50
08M5038
6F
FL070
38
96.77
95.39
102
75.0
-
60.0
70
15
3.23
08M5040
Steel
With flanges
408M50
08M5040
6F
FL077
40
101.86
100.49
106
75.0
-
60.0
70
18
3.50
08M5044
Steel
With flanges
448M50
08M5044
6F
FL075
44
112.05
110.67
120
75.0
-
60.0
70
18
3.90
08M5048
Steel
With flanges
488M50
08M5048
6F
FL078
48
122.23
120.86
128
75.0
-
60.0
70
18
4.30
08M5056
Steel
With flanges
568M50
08M5056
10WF
FL085
56
142.60
141.23
150
80.0
116
60.0
60
18
5.00
08M5064
Steel
With flanges
648M50
08M5064
10WF
FL090
64
162.97
161.60
168
80.0
137
60.0
60
18
5.60
08M5072
Steel
With flanges
728M50
08M5072
10WF
FL097
72
183.35
181.97
192
80.0
158
60.0
60
18
6.80
08M5080
Cast iron
Without flanges
808M50
08M5080
10W
-
80
203.72
202.35
-
110.0
180
60.0
60
18
6.90
08M5090
Cast iron
Without flanges
908M50
08M5090
10A
-
90
229.18
227.81
-
110.0
204
60.0
60
18
8.60
08M5011
Cast iron
Without flanges
1128M50
08M5011
10A
-
112
285.21
283.83
-
110.0
254
60.0
60
18
9.60
08M5014
Cast iron
Without flanges
1448M50
08M5014
10A
-
144
366.69
365.32
-
110.0
336
60.0
60
20
13.80
08M5016
Cast iron
Without flanges
1688M50
08M5016
10A
-
168
427.81
426.44
-
120.0
400
60.0
60
20
16.00
08M5019
Cast iron
Without flanges
1928M50
08M5019
10A
-
192
488.92
487.55
-
130.0
460
60.0
60
20
22.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청