MXL 025 - 0,080” (2,032 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/mxl_025.prj},{NB=MXL2530},{MAT=Aluminium},{FLA=With flanges},{CODE2=30MXL025},{CODE=MXL2530},{TYPE=6F},{CFL=FL506},{Z=30},{DP=19.40},{DE=18.90},{DF=25.0},{DM=12.0},{DI=-},{F=11.0},{L=16},{SB=4},{WEIGHT=0.03},{SBX=4},{DFX=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MXL2516
Aluminium
With flanges
16MXL025
MXL2516
MF
FL502
16
10.35
9.84
15.0
8.0
-
8.5
16
-
0.01
MXL2518
Aluminium
With flanges
18MXL025
MXL2518
MF
FL503
18
11.64
11.12
16.0
9.5
-
8.5
16
-
0.01
MXL2520
Aluminium
With flanges
20MXL025
MXL2520
MF
FL503
20
12.94
12.43
16.0
9.5
-
8.5
16
-
0.01
MXL2522
Aluminium
With flanges
22MXL025
MXL2522
6F
FL504
22
14.23
13.72
17.5
10.0
-
11.0
16
3
0.01
MXL2524
Aluminium
With flanges
24MXL025
MXL2524
6F
FL505
24
15.52
15.01
20.0
10.0
-
11.0
16
3
0.01
MXL2528
Aluminium
With flanges
28MXL025
MXL2528
6F
FL506
28
18.11
17.60
25.0
11.0
-
11.0
16
3
0.02
MXL2530
Aluminium
With flanges
30MXL025
MXL2530
6F
FL506
30
19.40
18.90
25.0
12.0
-
11.0
16
4
0.03
MXL2532
Aluminium
With flanges
32MXL025
MXL2532
6F
FL507
32
20.70
20.19
26.0
14.0
-
11.0
16
4
0.03
MXL2536
Aluminium
With flanges
36MXL025
MXL2536
6F
FL508
36
23.29
22.78
28.0
16.0
-
11.0
16
4
0.03
MXL2540
Aluminium
With flanges
40MXL025
MXL2540
6F
FL509
40
25.87
25.37
32.0
18.0
-
11.0
16
4
0.04
MXL2542
Aluminium
With flanges
42MXL025
MXL2542
6F
FL509
42
27.17
26.67
32.0
18.0
-
11.0
16
5
0.04
MXL2544
Aluminium
With flanges
44MXL025
MXL2544
6F
FL510
44
28.46
27.95
36.0
18.0
-
11.0
16
5
0.45
MXL2548
Aluminium
Without flanges
48MXL025
MXL2548
6
-
48
31.05
30.54
0.0
20.0
-
11.0
16
5
0.05
MXL2560
Aluminium
Without flanges
60MXL025
MXL2560
6
-
60
38.81
38.30
0.0
24.0
-
11.0
16
5
0.08
MXL2572
Aluminium
Without flanges
72MXL025
MXL2572
6
-
72
46.57
46.06
0.0
25.0
-
11.0
16
6
0.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청