20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp20b_3.prj},{NB=PT13025},{CODE=PT13025},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H3=91},{Z=25},{DE=268.5},{DP=253.33},{DD=140},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=25},{H=115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT13008
PT13008
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
8
98.1
82.96
53
-
20
110
PT13009
PT13009
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
9
108.0
92.84
63
-
20
110
PT13010
PT13010
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
10
117.9
102.74
70
-
20
110
PT13011
PT13011
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
11
127.8
112.68
80
-
20
115
PT13012
PT13012
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
12
137.8
122.68
90
-
20
115
PT13013
PT13013
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
13
147.8
132.65
100
-
20
115
PT13014
PT13014
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
14
157.8
142.68
110
-
20
115
PT13015
PT13015
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
15
167.9
152.72
120
-
20
115
PT13016
PT13016
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
16
177.9
162.75
120
-
25
115
PT13017
PT13017
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
17
187.9
172.78
120
-
25
115
PT13018
PT13018
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
18
198.0
182.85
120
With welded hub: material...
25
115
PT13019
PT13019
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
19
208.1
192.91
120
With welded hub: material...
25
115
PT13020
PT13020
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
20
218.1
202.98
120
With welded hub: material...
25
115
PT13021
PT13021
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
21
228.2
213.04
140
With welded hub: material...
25
115
PT13022
PT13022
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
22
238.3
223.11
140
With welded hub: material...
25
115
PT13023
PT13023
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
23
248.3
233.17
140
With welded hub: material...
25
115
PT13024
PT13024
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
24
258.4
243.23
140
With welded hub: material...
25
115
PT13025
PT13025
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
25
268.5
253.33
140
With welded hub: material...
25
115
PT13026
PT13026
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
26
278.6
263.40
150
With welded hub: material...
25
115
PT13027
PT13027
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
27
288.6
273.48
150
With welded hub: material...
25
115
PT13028
PT13028
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
28
298.7
283.56
150
With welded hub: material...
25
115
PT13029
PT13029
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
29
308.8
293.65
150
With welded hub: material...
25
115
PT13030
PT13030
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
30
318.9
303.75
150
With welded hub: material...
25
115
PT13031
PT13031
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
31
329.0
313.85
150
With welded hub: material...
30
115
PT13032
PT13032
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
32
339.1
323.91
150
With welded hub: material...
30
115
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청