품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
G Ø 13 - Extra heavy load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/g/g_13.prj},{NB=G13-051(0)},{CODE=G13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=26.2},{SX=0.0},{S1=8.7},{F1=228},{S2=10.2},{F2=267},{S3=11.5},{F3=301},{SN=12.8},{FN=335},{SB=17.4},{FB=456},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.6 x 2},{H=2.000},{DE=12.2},{DE1=12.200},{B=2.600},{RG1=26.200},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
G13-025
G13-025
12.5
6.3
25
58.5
0.000
25.000
4.3
252
5
293
5.6
329
6.3
369
8.1
2.6 x 2
G13-032
G13-032
12.5
6.3
32
43.9
0.000
32.000
5.4
237
6.4
281
7.2
316
8
351
9.9
2.6 x 2
G13-038
G13-038
12.5
6.3
38
36
0.000
38.000
6.5
234
7.6
274
8.6
308
9.5
342
12.9
2.6 x 2
G13-044
G13-044
12.5
6.3
44
30.3
0.000
44.000
7.5
227
8.8
267
9.9
300
11
333
14.1
2.6 x 2
G13-051
G13-051
12.5
6.3
51
26.2
0.000
51.000
8.7
228
10.2
267
11.5
301
12.8
335
17.4
2.6 x 2
G13-064
G13-064
12.5
6.3
64
21.2
0.000
64.000
10.9
231
12.8
271
14.4
305
16
339
21
2.6 x 2
G13-076
G13-076
12.5
6.3
76
17.1
0.000
76.000
12.9
221
15.2
260
17.1
292
19
325
26.4
2.6 x 2
G13-089
G13-089
12.5
6.3
89
14.5
0.000
89.000
15.1
219
17.8
258
20.0
290
22.3
323
31.5
2.6 x 2
G13-102
G13-102
12.5
6.3
102
12.7
0.000
102.000
17.3
220
20.4
259
23.0
291
25.5
324
36
2.6 x 2
G13-305
G13-305
12.5
6.3
305
4.3
0.000
305.000
51.9
223
61
262
68.6
295
76.3
328
111.3
2.6 x 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청