품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 38 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_38.prj},{NB=XHG38-115(0)},{CODE=XHG38-115},{DH=38.5},{DD=19.5},{LO=115},{RG=225.6},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=3892},{S2=23.0},{F2=5189},{S3=25.9},{F3=6614},{SN=28.8},{FN=6497},{SB=36.2},{FB=8167},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,50 x 7,70},{DE=37.40},{B=8.500},{H=7.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG38-051
XHG38-051
38.5
19.5
51
539.4
0.000
51.000
7.7
4126
10.2
5502
11.5
6190
12.8
6904
13.8
8,50 x 7,70
XHG38-064
XHG38-064
38.5
19.5
64
460.9
0.000
64.000
9.6
4425
12.8
5900
14.4
6637
16.0
7374
19.9
8,50 x 7,70
XHG38-076
XHG38-076
38.5
19.5
76
353.0
0.000
76.000
11.4
4024
15.2
5366
17.1
6036
19.0
6707
22.9
8,50 x 7,70
XHG38-089
XHG38-089
38.5
19.5
89
294.2
0.000
89.000
13.4
3928
17.8
5237
20.0
5891
22.2
6531
27.9
8,50 x 7,70
XHG38-102
XHG38-102
38.5
19.5
102
255.0
0.000
102.000
15.3
3902
20.4
5202
23.0
5852
25.5
6503
31.9
8,50 x 7,70
XHG38-115
XHG38-115
38.5
19.5
115
225.6
0.000
115.000
17.3
3892
23.0
5189
25.9
6614
28.8
6497
36.2
8,50 x 7,70
XHG38-127
XHG38-127
38.5
19.5
127
201.0
0.000
127.000
19.1
3829
25.4
5105
28.6
5744
31.8
6392
41.0
8,50 x 7,70
XHG38-140
XHG38-140
38.5
19.5
140
186.3
0.000
140.000
21.0
3912
28.0
5216
31.5
5868
35.0
6521
45.3
8,50 x 7,70
XHG38-152
XHG38-152
38.5
19.5
152
166.7
0.000
152.000
22.8
3801
30.4
5068
34.2
5701
38.0
6335
50.2
8,50 x 7,70
XHG38-178
XHG38-178
38.5
19.5
178
147.1
0.000
178.000
26.7
3928
35.6
5237
40.1
5891
44.5
6546
57.7
8,50 x 7,70
XHG38-203
XHG38-203
38.5
19.5
203
127.5
0.000
203.000
30.5
3882
40.6
5177
45.7
5824
50.8
6477
68.7
8,50 x 7,70
XHG38-254
XHG38-254
38.5
19.5
254
98.1
0.000
254.000
38.1
3738
50.8
4983
57.2
5606
63.5
6229
84.3
8,50 x 7,70
XHG38-305
XHG38-305
38.5
19.5
305
83.4
0.000
305.000
45.8
3816
61.0
5087
68.6
5723
76.3
6363
105.3
8,50 x 7,70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청