피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Cap nuts type RTL
RAMPA
RAMPA®-Cap-nuts and Cross-dowels
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/dowel_nuts_cross_dowels/cap_nuts_type_rtl_036.prj},{NB=036618043_100},{ART=036618043},{DESC=RAMPA-RUNDMUTTERN TYP RTL 15 X 18 M6, STAHL VERNICKELT SW4},{LONGTEXT=RAMPA-Rundmuttern Typ RTL mit Innensechskant, Sacklochgewinde und dekorativem Rundkopf für sichtbare Verbindungen.},{D=9.0},{L=18},{D1=M6},{DIH=6},{SW=4},{D2=15},{H=3},{L3=3.0},{L1=13.0},{MAT=Stahl vernickelt},{FARBE=#8D8E8C},{PCKH1=[100,500,2500]},{PCK=100},{GEW=0.0628},{TARIC=73181692},{DIN=},{MATCOMPL1=../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../pool/2_reach.png},{MATCOMPL3=},{MATCOMPL4=},{IMDS=},{MH1=},{VERH1=},{R=20},{LE=2.5},{WE=10},{CODE1=1},{CODE2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Shank-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
D2
Head-Ø
[mm]
H
Head height (tol. +0.5)
[mm]
L3
Depth hexagon socket (tol. +/-0.5)
[mm]
L1
Depth internal thread
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
036513001
036513001
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
6.5
13
M5
4
12
2
3.0
8.5
Steel blue zinc plated
0.0275
73181692
0365130010100
036610851
036610851
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
8.0
10
M6
5
13
2
3.0
6.0
Steel blue zinc plated
0.02317
73181692
0366108510100
036612843
036612843
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
8.0
12
M6
4
15
3
3.0
7.0
Steel nickel plated
0.0409
73181692
0366128430100
036612058
036612058
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
9.0
12
M6
5
15
3
3.0
7.0
Steel black zinc plated
0.02813
73181692
0366120580100
036615851
036615851
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
8.0
15
M6
5
15
3
3.0
10.0
Steel blue zinc plated
0.02476
73181692
0366158510100
036618043
036618043
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
9.0
18
M6
4
15
3
3.0
13.0
Steel nickel plated
0.0628
73181692
0366180430100
036618051
036618051
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
9.0
18
M6
5
15
3
3.0
13.0
Steel blue zinc plated
0.03352
73181692
0366180510100
036814053
036814053
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
10.0
14
M8
5
20
3
3.0
9.5
Steel nickel plated
0.05005
73181692
0368140530100
036814051
036814051
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
10.0
14
M8
5
20
3
3.0
9.5
Steel blue zinc plated
0.03201
73181692
0368140510100
036816053
036816053
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
10.0
16
M8
5
20
3
3.0
11.0
Steel nickel plated
0.04459
73181692
0368160530100
036816051
036816051
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
10.0
16
M8
5
20
3
3.0
11.0
Steel blue zinc plated
0.03858
73181692
0368160510100
036820061
036820061
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
10.0
20
M8
6
20
3
4.5
12.0
Steel blue zinc plated
0.05412
73181692
0368200610100
036113053
036113053
RAMPA®-CAP NUTS TYPE RTL ...
RAMPA® Cap nuts type RTL ...
13.0
13
M10
5
20
4
3.5
9.0
Steel nickel plated
0.0544
73181692
0361130530100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청