UCFE Flange Units (Oval) TAG TILE
NTN Corporation
Bearing Units
TAG TILE Series
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/tag_tile_series/ucfe_asmtab.prj},{NB=UCFE206D1},{SD=30},{GN=D1},{H=145},{J=117},{A2=18},{A1=10},{A=30},{N=16},{L=73},{A0=40.2},{B=38.1},{S=15.9},{G=5.0},{SS=M6x0.75},{FB=M14},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC206D1},{BLR=19.5},{BSLR=11.30},{CBLR=1980},{CBSLR=1150},{MASS=0.6},{D4=40.8},{DS=M6x0.75},{UNX=UCFE206},{PPATH=ucfe_steel_plate_fu/ucfe_asmtpl.prj},{BS=3.0},{DS1=3.3},{LS=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCFE201D1
12
UCFE201D1
112
90
15
10
25
12
57
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
0.4
UCFE202D1
15
UCFE202D1
112
90
15
10
25
12
57
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
0.4
UCFE203D1
17
UCFE203D1
112
90
15
10
25
12
57
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
0.4
UCFE204D1
20
UCFE204D1
112
90
15
10
25
12
57
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
0.4
UCFE205D1
25
UCFE205D1
127
99
16
10
26
16
62
35.8
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
M14
GA-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
0.4
UCFE206D1
30
UCFE206D1
145
117
18
10
30
16
73
40.2
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
0.6
UCFE207D1
35
UCFE207D1
158
130
19
12
32
16
86
44.4
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
0.9
UCFE208D1
40
UCFE208D1
172
144
21
12
35
16
95
51.2
49.2
19.0
8.0
M8x1
M14
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
1.2
UCFE209D1
45
UCFE209D1
180
148
22
13
36
19
101
52.2
49.2
19.0
8.0
M8x1
M16
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
1.3
UCFE210D1
50
UCFE210D1
189
157
22
13
37
19
106
54.6
51.6
19.0
9.0
M8x1
M16
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
1.5
UCFE211D1
55
UCFE211D1
216
184
25
18
41
19
118
58.4
55.6
22.2
9.0
M8x1
M16
GA-PF1/8
UC211D1
43.5
29.20
4450
2980
2.1
UCFE212D1
60
UCFE212D1
241
202
29
18
46
23
129
68.7
65.1
25.4
10.0
M10x1.25
M20
GA-PF1/8
UC212D1
52.5
36.00
5350
3700
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCPE Pillow Blocks (TAG TILE series)
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
03.10.2022
Casting closed cover
NTN Corporation
21.12.2022
F-UCFM Flange Units (Oval)
NTN Corporation
17.10.2023
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
03.10.2022
ASFB Light Cast Iron Flange Units (Oval)
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
03.10.2022
with Setscrew UCF-E
FYH INC.
16.11.2022
ASPFL Steel Plate Flange Units (Oval)
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청