피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
ASPB Pillow Blocks
NTN Corporation
Bearing Units
ASPB Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/aspb_p_b/aspb_asmtab.prj},{NB=ASPB204},{SD=20},{UN=ASPB204},{H=33.3},{L=125},{J=97},{A=27},{N=11},{N1=16},{H1=13},{H2=65},{L1=40},{B=25},{S=7.0},{G=4.2},{SS=M5x0.8},{FB=M8},{NNB=AS204},{BLR=12.8},{BSLR=6.65},{CBLR=1310},{CBSLR=680},{MASS=0.5},{X1=13},{X2=10.0},{X3=65},{X4=31.7},{X5=18},{X6=2.5},{X7=10.5},{X8=21},{X9=5.5},{X10=1.0},{D4=29.6},{SDS=M5x0.8},{NDM=5},{LS=7},{BS=2.5},{DS=3.3},{Z5=32.000},{PPATH=aspb_asmtpl.prj},{P=0.8},{Z1=50},{Z2=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
ASPB201
12
ASPB201
30.2
114
87
25
11
16
12
57
38
22
6.0
4.2
M5x0.8
M8
AS201
9.6
4.60
980
465
0.4
ASPB202
15
ASPB202
30.2
114
87
25
11
16
12
57
38
22
6.0
4.2
M5x0.8
M8
AS202
9.6
4.60
980
465
0.4
ASPB203
17
ASPB203
30.2
114
87
25
11
16
12
57
38
22
6.0
4.2
M5x0.8
M8
AS203
9.6
4.60
980
465
0.4
ASPB204
20
ASPB204
33.3
125
97
27
11
16
13
65
40
25
7.0
4.2
M5x0.8
M8
AS204
12.8
6.65
1310
680
0.5
ASPB205
25
ASPB205
36.5
130
100
29
11
16
13
71
42
27
7.5
5.0
M5x0.8
M8
AS205
14.0
7.85
1430
800
0.6
ASPB206
30
ASPB206
42.9
156
120
33
14
21
14
83
52
29
8.0
5.0
M6x0.75
M12
AS206
19.5
11.30
1980
1150
1.0
ASPB207
35
ASPB207
47.6
165
127
35
14
21
16
93
52
34
8.5
6.0
M6x0.75
M12
AS207
25.7
15.30
2620
1560
1.2
ASPB208
40
ASPB208
50.8
184
140
37
14
22
18
102
52
38
9.0
8.0
M8x1
M12
AS208
29.1
17.80
2970
1820
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청