피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
평면형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
스러스트 베어링
단식 스러스트 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/single_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_51420X},{IDNR=},{STAN=Standard},{NO=70},{ORDER=51420X},{SD=100},{D=210},{T=85},{T3=90.0},{T4=98},{SR=3.0},{CAN=370000},{COAN=985000},{CA=38000},{COA=100000},{GRE=710},{OIL=1100},{SD1=205},{D1=103},{D2=155},{D3=220},{SB=27.0},{A=50.0},{R=160},{SDA=165},{DA=145},{SRA=2.5},{MASS=14.800},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj},{N=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
T
폭
[mm]
SR
(최소)
[mm]
CAN
기본정격하중
[N]
COAN
기본정격하중
[N]
CA
기본정격하중
[kgf]
COA
기본정격하중
[kgf]
GRE
허용회전수(그리스윤활)
[min^-1]
OIL
허용회전수(오일윤활)
[min^-1]
SD1
외경
[mm]
D1
외경
[mm]
SDA
부착부 관계 치수(최소)
[mm]
DA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
SRA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
51100
51100
10
24
9
0.3
10100
14000
1030
1420
6700
10000
24
11
18
16
0.3
0.019
51200
51200
10
26
11
0.6
12800
17100
1300
1740
6000
9000
26
12
20
16
0.6
0.028
51101
51101
12
26
9
0.3
10400
15400
1060
1570
6700
10000
26
13
20
18
0.3
0.021
51201
51201
12
28
11
0.6
13300
19000
1350
1940
5600
8500
28
14
22
18
0.6
0.031
51102
51102
15
28
9
0.3
10600
16800
1080
1710
6300
9500
28
16
23
20
0.3
0.023
51202
51202
15
32
12
0.6
16700
24800
1710
2530
5000
7500
32
17
25
22
0.6
0.043
51103
51103
17
30
9
0.3
11400
19500
1170
1990
6000
9000
30
18
25
22
0.3
0.025
51203
51203
17
35
12
0.6
17300
27300
1760
2780
4800
7500
35
19
28
24
0.6
0.050
51104
51104
20
35
10
0.3
15100
26600
1540
2710
5300
8000
35
21
29
26
0.3
0.037
51204
51204
20
40
14
0.6
22500
37500
2290
3850
4300
6300
40
22
32
28
0.6
0.077
51105
51105
25
42
11
0.6
19700
37000
2010
3800
4800
7100
42
26
35
32
0.6
0.056
51205
51205
25
47
15
0.6
28000
50500
2860
5150
3800
5600
47
27
38
34
0.6
0.111
51305
51305
25
52
18
1.0
36000
61500
3650
6250
3200
5000
52
27
41
36
1.0
0.169
51405
51405
25
60
24
1.0
56000
89500
5700
9100
2600
4000
60
27
46
39
1.0
0.334
51106
51106
30
47
11
0.6
20600
42000
2100
4300
4300
6700
47
32
40
37
0.6
0.064
51206
51206
30
52
16
0.6
29500
58000
3000
5950
3400
5300
52
32
43
39
0.6
0.137
51306
51306
30
60
21
1.0
43000
78500
4400
8000
2800
4300
60
32
48
42
1.0
0.267
51406
51406
30
70
28
1.0
73000
126000
7450
12800
2200
3400
70
32
54
46
1.0
0.519
51107
51107
35
52
12
0.6
22100
49500
2250
5050
4000
6000
52
37
45
42
0.6
0.081
51207
51207
35
62
18
1.0
39500
78000
4050
7950
3000
4500
62
37
51
46
1.0
0.210
51307
51307
35
68
24
1.0
56000
105000
5700
10700
2400
3800
68
37
55
48
1.0
0.386
51407
51407
35
80
32
1.1
87500
155000
8950
15800
2000
3000
80
37
62
53
1.0
0.769
51108
51108
40
60
13
0.6
27100
63000
2770
6400
3600
5300
60
42
52
48
0.6
0.120
51208
51208
40
68
19
1.0
47500
98500
4850
10000
2800
4300
68
42
57
51
1.0
0.270
51308
51308
40
78
26
1.0
70000
135000
7100
13700
2200
3400
78
42
63
55
1.0
0.536
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청