您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27655 - 角接头的球形座 DIN 71805
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
角形接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/winkelgelenke/27655.prj},{NB=27655-1916},{BEST=27655-1916},{FORM=A},{AUSF=mit Sprengring},{D1=19},{D2= M 16},{D3=22},{A=45},{E=21.5},{GEW=0.1168},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495255422},{B=12.000},{SW=19.000},{NDM=16.000},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
A
长度
[mm]
E
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27655-0805
27655-0805
A
带止推环
8
M 5
8
22
10.2
0.0098
Yes
73181900
4059495255309
27655-1006
27655-1006
A
带止推环
10
M 6
10
25
11.5
0.0153
Yes
73181900
4059495255323
27655-1308
27655-1308
A
带止推环
13
M 8
13
30
14.0
0.0309
Yes
73181900
4059495255347
27655-1610
27655-1610
A
带止推环
16
M 10
16
35
15.5
0.0572
Yes
73181900
4059495255361
27655-1612
27655-1612
A
带止推环
16
M 12
16
35
15.5
0.0512
Yes
73181900
4059495255385
27655-1914
27655-1914
A
带止推环
19
M 14 x 1.5
22
45
21.5
0.1250
Yes
73181900
4059495255408
27655-1916
27655-1916
A
带止推环
19
M 16
22
45
21.5
0.1168
Yes
73181900
4059495255422
27655-080351
27655-080351
B
带止推环和紧固支架槽孔
8
M 3,5
8
18
8.0
0.0085
Yes
73181900
4059495255293
27655-08051
27655-08051
B
带止推环和紧固支架槽孔
8
M 5
8
22
10.2
0.0094
Yes
73181900
4059495255316
27655-10061
27655-10061
B
带止推环和紧固支架槽孔
10
M 6
10
25
11.5
0.0150
Yes
73181900
4059495255330
27655-13081
27655-13081
B
带止推环和紧固支架槽孔
13
M 8
13
30
14.0
0.0302
Yes
73181900
4059495255354
27655-16101
27655-16101
B
带止推环和紧固支架槽孔
16
M 10
16
35
15.5
0.0559
Yes
73181900
4059495255378
27655-16121
27655-16121
B
带止推环和紧固支架槽孔
16
M 12
16
35
15.5
0.0478
Yes
73181900
4059495255392
27655-19141
27655-19141
B
带止推环和紧固支架槽孔
19
M 14 x 1.5
22
45
21.5
0.1276
Yes
73181900
4059495255415
27655-19161
27655-19161
B
带止推环和紧固支架槽孔
19
M 16
22
45
21.5
0.1162
Yes
73181900
4059495255439
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求