您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27629 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27629.prj},{NB=27629-22_0},{BEST=27629-22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=13},{TZD=97.2},{TZS=99.7},{GEW=0.4634},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495254401},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=22.0},{XA=16.4},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27629-05
27629-05
右旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
6.2
0.0140
Yes
84833080
4059495254265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-06
27629-06
右旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
8.8
0.0200
Yes
84833080
4059495254289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-08
27629-08
右旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
16.1
0.0380
Yes
84833080
4059495254302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-10
27629-10
右旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
25.5
0.0615
Yes
84833080
4059495254326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-12
27629-12
右旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
34.5
0.0947
Yes
84833080
4059495254340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-16
27629-16
右旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
13
52.7
60.6
0.2020
Yes
84833080
4059495254364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-20
27629-20
右旋螺纹
20
M 20 x 1,5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
13
78.1
83.1
0.3270
Yes
84833080
4059495254388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-22
27629-22
右旋螺纹
22
M 22 x 1,5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
13
97.2
99.7
0.4634
Yes
84833080
4059495254401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-051
27629-051
左旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
6.2
0.0142
Yes
84833080
4059495254272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-061
27629-061
左旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
8.8
0.0196
Yes
84833080
4059495254296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-081
27629-081
左旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
16.1
0.0376
Yes
84833080
4059495254319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-101
27629-101
左旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
25.5
0.0624
Yes
84833080
4059495254333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-121
27629-121
左旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
34.5
0.0902
Yes
84833080
4059495254357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-161
27629-161
左旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
60.6
0.1953
Yes
84833080
4059495254371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-201
27629-201
左旋螺纹
20
M 20 x 1,5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
83.1
0.3439
Yes
84833080
4059495254395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27629-221
27629-221
左旋螺纹
22
M 22 x 1,5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
99.7
0.4582
Yes
84833080
4059495254418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27630 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27615 - 不锈钢制万向接头的叉形接头
norelem
26.06.2024
27628 - igubal® 万向接头,带滑动轴承,内螺纹 ähnlich DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27614 - 万向接头的叉形接头
norelem
26.06.2024
27627 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27620 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
norelem
26.06.2024
27628 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27616 - 轴瓦
norelem
26.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07620 - 叉形联轴节套,配钢制或不锈钢螺栓
norelem
30.05.2024
27631 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,窄型 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27656 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
norelem
26.06.2024
23403 - 连轴节,带滑动轴承 DIN 808
norelem
10.06.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
28.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求