您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20300 - 齿带驱动,并带有 型材导轨的直线轴
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
齿带驱动的线性轴
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearachse_m_zahnriemenantrieb/20300.prj},{NB=20300-1060X15000},{GR=60},{A=60},{B=25},{D=17},{D1=52},{D5=7},{D7=10},{E1=6.2},{E2=16.3},{E3=3.0},{E4=9.75},{L=1850},{L1=180},{L2=45},{L3=30},{L4=29},{GEWLW=0.30},{GEWH=2.34},{GEWHUB=4.82},{GEW=9.8100},{EAN=4059495437972},{XHUB=1500.0},{XA=38.000},{XB=37.000},{XC=14.000},{XD=6.100},{XE=4.000},{XF=1.000},{XG=39.600},{XH=30.000},{XI=12.300},{XJ=34.000},{XK=2.500},{XL=1.800},{XM=12.800},{XN=12.700},{XO=8.800},{XP=11.400},{XQ=18.300},{XR=35.400},{XS=10.600},{NDM=4.000},{XT=1.500},{XU=10.500},{XV=22.500},{XW=2.900},{XX=12.800},{XY=0.500},{XZ=3.400},{XA1=29.000},{NDM1=6.000},{BEST=20300-1060X1500},{PASSSCHK=20300-91060},{PASSNT=20310-06174},{PASSKS=20320-604710},{PASSSY=20330-6016},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
PASSSCHK
相配的 保护罩
ⁿ/ₐ
PASSNT
相配的 开槽台
ⁿ/ₐ
PASSKS
相配的 耦合组
ⁿ/ₐ
PASSSY
相配的 同步套组
ⁿ/ₐ
PASSNS
恰当的接近开关
ⁿ/ₐ
NURB
槽宽
[mm]
A
间距
[mm]
B
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
螺纹
[mm]
D7
直径
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
宽度
[mm]
E3
间距
[mm]
E4
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
宽度
[mm]
WG
重复精度
ⁿ/ₐ
MAXGK
最大速度 米/秒
[m/s]
MAXB
最大加速度 m/s²
[m/s²]
GEWLW
起重小车 的重量 kg
[kg]
GEWH
重量 行程 0 kg
[kg]
GEWHUB
重量 每1000 mm 行程 kg
[kg]
FX
Fx
[N]
FY
力 Fy 动力
[N]
FZ
力 Fz 动力
[N]
MX
Mx 动力
[Nm]
MY
My 动力
[Nm]
MZ
Mz 动力
[Nm]
IY
Iy
[cm⁴]
LZ
Iz
[cm⁴]
ZRT
齿带-型号
ⁿ/ₐ
VSK
进给常数 mm/U
[mm/U]
LDM
空转力矩
[Nm]
ANZDM
最大驱动扭矩 Nm
[Nm]
TNL
典型的 有效负荷 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20300-1060X0200
20300-1060X0200
60
20300-91060
20310-06174
20320-604710
20330-6016
83000-05-015
6
60
25
17
52
M4
7
M6
10
6.2
16.3
3.0
9.75
550
180
45
30
29
±0,05
3
80
0.30
2.34
4.82
844
1384
1384
8
42
42
43,26
57,88
32AT5
101
0,3
14
15
4.2200
Yes
84798994
4059495437941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1060X0500
20300-1060X0500
60
20300-91060
20310-06174
20320-604710
20330-6016
83000-05-015
6
60
25
17
52
M4
7
M6
10
6.2
16.3
3.0
9.75
850
180
45
30
29
±0,05
3
80
0.30
2.34
4.82
844
1384
1384
8
42
42
43,26
57,88
32AT5
101
0,3
14
15
4.7500
Yes
84798994
4059495437958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1060X1000
20300-1060X1000
60
20300-91060
20310-06174
20320-604710
20330-6016
83000-05-015
6
60
25
17
52
M4
7
M6
10
6.2
16.3
3.0
9.75
1350
180
45
30
29
±0,05
3
80
0.30
2.34
4.82
844
1384
1384
8
42
42
43,26
57,88
32AT5
101
0,3
14
15
7.1600
Yes
84798994
4059495437965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1060X1500
20300-1060X1500
60
20300-91060
20310-06174
20320-604710
20330-6016
83000-05-015
6
60
25
17
52
M4
7
M6
10
6.2
16.3
3.0
9.75
1850
180
45
30
29
±0,05
3
80
0.30
2.34
4.82
844
1384
1384
8
42
42
43,26
57,88
32AT5
101
0,3
14
15
9.8100
Yes
84798994
4059495437972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1080X0300
20300-1080X0300
80
20300-91080
20310-08230
20320-806960
20330-8025
83000-05-015
8
80
30
24
76
M6
10
M8
13
8.0
20.0
4.5
12.25
760
240
60
40
45
±0,05
5
50
0.30
5.33
8.39
1572
3662
3662
27
146
146
127,09
184,78
50AT5
146
0,7
38
50
7.3870
Yes
84798994
4059495437989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1080X0500
20300-1080X0500
80
20300-91080
20310-08230
20320-806960
20330-8025
83000-05-015
8
80
30
24
76
M6
10
M8
13
8.0
20.0
4.5
12.25
960
240
60
40
45
±0,05
5
50
0.30
5.33
8.39
1572
3662
3662
27
146
146
127,09
184,78
50AT5
146
0,7
38
50
9.0650
Yes
84798994
4059495437996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1080X1000
20300-1080X1000
80
20300-91080
20310-08230
20320-806960
20330-8025
83000-05-015
8
80
30
24
76
M6
10
M8
13
8.0
20.0
4.5
12.25
1460
240
60
40
45
±0,05
5
50
0.30
5.33
8.39
1572
3662
3662
27
146
146
127,09
184,78
50AT5
146
0,7
38
50
14.5200
Yes
84798994
4059495438009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20300-1080X1500
20300-1080X1500
80
20300-91080
20310-08230
20320-806960
20330-8025
83000-05-015
8
80
30
24
76
M6
10
M8
13
8.0
20.0
4.5
12.00
1960
240
60
40
45
±0,05
5
50
0.30
5.00
8.39
1572
3662
3662
27
146
146
127,09
184,78
50AT5
146
0,7
38
50
18.7700
Yes
84798994
4059495438016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求