您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04195 - 压板支架
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04195.prj},{NB=04195-08029 (0)},{A=29},{B=2},{C=6},{D=8.5},{E=16},{GEW=0.0194},{EAN=4059495045481},{NDM=4},{ST=0.70},{KDM=3.141},{FDD=2.300},{FDO=7.000},{FDU=8.000},{FE=20.000},{FH=10.500},{FM=4.600},{FR=3.000},{SR1=14.000},{SR2=12.000},{S1=2.000},{S2=1.400},{D1=12.000},{D2=13.900},{BEST=04195-08029},{SC=M 4 x 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,,BLOHM},{ZGT=Flügelschrauben DIN 316},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{Z=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
C
长度
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
SC
翼形螺钉 DIN 316
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04195-08029 (0)
04195-08029
29
2
6
8.5
16
M 4 x 6
0.0194
Yes
84662080
4059495045481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04195-12046 (0)
04195-12046
46
3
8
13.0
25
M 4 x 10
0.0477
Yes
84662080
4059495045498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04195-16050 (0)
04195-16050
50
4
8
16.5
28
M 5 x 10
0.0631
Yes
84662080
4059495045504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求