피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089-05 - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Ösengriff
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089-05_asmtab.prj},{NB=03089-05-1238161841},{A=40},{B=10.7},{D=8},{L=81.0},{L1=26},{L2=45.3},{L3=23},{S=8},{SW1=16},{F=2.3},{F1=8},{F2=19},{ANZDM=20},{GEW=0.0700},{EAN=4059495942933},{TYP=0},{TYP1=1},{NDM=16.000},{ST=1.000},{XA=0.000},{BEST=03089-05-123816184},{FORM=B},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M 16 x 1,5},{SW2=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte_Position','2','gespannte_Position'},{XB=blank},{XC=A2},{PPATH=03089-05_schb.prj},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
L
distance
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
height
[mm]
L3
distance
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW1
Key-wide
[mm]
SW2
Key-wide
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
ANZDM
Tightening torque max. Nm
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
03089-05-0104080
03089-05-0104080
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942308
03089-05-0115100
03089-05-0115100
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942315
03089-05-0126120
03089-05-0126120
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942322
03089-05-0138160
03089-05-0138160
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942339
03089-05-010408084
03089-05-010408084
A
traffic red RAL 3020
Steel
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942346
03089-05-011510084
03089-05-011510084
A
traffic red RAL 3020
Steel
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942353
03089-05-012612084
03089-05-012612084
A
traffic red RAL 3020
Steel
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942360
03089-05-013816084
03089-05-013816084
A
traffic red RAL 3020
Steel
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942377
03089-05-0104081
03089-05-0104081
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
20
5.3
4
M 8 x 1
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942384
03089-05-0115101
03089-05-0115101
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
25
6.7
5
M 10 x 1
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942391
03089-05-0126121
03089-05-0126121
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
30
8.0
6
M 12 x 1,5
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942407
03089-05-0138161
03089-05-0138161
A
anthracite grey RAL 7021
Steel
40
10.7
8
M 16 x 1,5
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942414
03089-05-010408184
03089-05-010408184
A
traffic red RAL 3020
Steel
20
5.3
4
M 8 x 1
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942421
03089-05-011510184
03089-05-011510184
A
traffic red RAL 3020
Steel
25
6.7
5
M 10 x 1
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942438
03089-05-012612184
03089-05-012612184
A
traffic red RAL 3020
Steel
30
8.0
6
M 12 x 1,5
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942445
03089-05-013816184
03089-05-013816184
A
traffic red RAL 3020
Steel
40
10.7
8
M 16 x 1,5
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942452
03089-05-1104080
03089-05-1104080
A
anthracite grey RAL 7021
stainless steel
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942469
03089-05-1115100
03089-05-1115100
A
anthracite grey RAL 7021
stainless steel
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942476
03089-05-1126120
03089-05-1126120
A
anthracite grey RAL 7021
stainless steel
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942483
03089-05-1138160
03089-05-1138160
A
anthracite grey RAL 7021
stainless steel
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942490
03089-05-110408084
03089-05-110408084
A
traffic red RAL 3020
stainless steel
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942506
03089-05-111510084
03089-05-111510084
A
traffic red RAL 3020
stainless steel
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942513
03089-05-112612084
03089-05-112612084
A
traffic red RAL 3020
stainless steel
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942520
03089-05-113816084
03089-05-113816084
A
traffic red RAL 3020
stainless steel
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942537
03089-05-1104081
03089-05-1104081
A
anthracite grey RAL 7021
stainless steel
20
5.3
4
M 8 x 1
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942544
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03099-50 - Positioning bushes for indexing plunger
norelem
30.05.2024
03089 - Indexing plungers with extended indexing pin
norelem
10.06.2024
03090 - Steel or stainless steel indexing plunger with cam lever
norelem
30.05.2024
03195 - Locking pins with key ring
norelem
30.05.2024
03089 - Indexing plungers short version
norelem
10.06.2024
03090 - Indexing plungers with T-grip
norelem
30.05.2024
03092 - Indexing plungers
norelem
30.05.2024
27650 - Ball joints DIN 71802
norelem
10.06.2024
BABa - Lifting pin - Simplified view
HPC
17.02.2022
03089 - Indexing plungers short version, with thread lock
norelem
30.05.2024
03338 - Spring plungers push-pull
norelem
30.05.2024
03091 - Indexing plungers
norelem
30.05.2024
03093 - Indexing plungers without collar
norelem
10.06.2024
03089 - Indexing plungers
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청