LDF - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDM / LDF / LDR -固定手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldm_ldf_ldr/ldf.prj},{NB=LDF-8B-SG},{VER=2},{M=M8},{LF=14},{R=78},{H=54},{H1=58.0},{H2=36.0},{S=8.0},{D=21.0},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=140},{PMAX=10.0},{MASS=122},{L1=14.000},{L2=6.500},{L3=93.000},{L4=1.500},{L5=18.500},{L6=17.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{COLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
LDF-3-BK
LDF-3-BK
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-3-OR
LDF-3-OR
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-3-RD
LDF-3-RD
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-3-SG
LDF-3-SG
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-BK
LDF-4-BK
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-OR
LDF-4-OR
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-RD
LDF-4-RD
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-SG
LDF-4-SG
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-BK
LDF-5-BK
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-OR
LDF-5-OR
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-RD
LDF-5-RD
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-SG
LDF-5-SG
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-BK
LDF-6-BK
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-OR
LDF-6-OR
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-RD
LDF-6-RD
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-SG
LDF-6-SG
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6B-BK
LDF-6B-BK
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-6B-OR
LDF-6B-OR
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-6B-RD
LDF-6B-RD
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-6B-SG
LDF-6B-SG
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-BK
LDF-8-BK
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-OR
LDF-8-OR
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-RD
LDF-8-RD
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-SG
LDF-8-SG
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8B-BK
LDF-8B-BK
M8
14
78
54
58.0
36.0
8.0
21.0
16.0
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDR - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SGP-BR - 黄铜端头平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HKL 夹紧手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FGBA-EE / FGBAS-EE - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDME - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求