您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
单列
株式会社 不二越
轴承
轴承
角接触球轴承
单列角接触球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/single_mounting_asmtab.prj},{NB=7315B},{SD=75},{D=160},{B=37},{R=2.1},{R1=1.10},{A=30.9},{BN=7315B},{CR=128000},{COR=100000},{LSG=3400},{LSO=4500},{MASS=3.150},{VER=1},{PPATH=single_mounting_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
A
作用点
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
7000
10
26
8
0.3
0.15
1.2
7000
5000
2340
23000
31000
0.022
7200
10
30
9
0.6
0.30
1.3
7200
5400
2710
22000
30000
0.034
7200B
10
30
9
0.6
0.30
3.9
7200B
5150
2570
19000
28000
0.034
7300
10
35
11
0.6
0.30
1.0
7300
9300
4300
20000
26000
0.055
7300B
10
35
11
0.6
0.30
3.9
7300B
8950
4150
18000
24000
0.055
7001
12
28
8
0.3
0.15
1.7
7001
5050
2710
22000
29000
0.024
7201
12
32
10
0.6
0.30
1.4
7201
7600
3960
20000
27000
0.040
7201B
12
32
10
0.6
0.30
4.2
7201B
7200
3800
17000
24000
0.040
7301
12
37
12
1.0
0.60
1.1
7301
11200
5250
18000
24000
0.063
7301B
12
37
12
1.0
0.60
4.3
7301B
10800
5050
16000
22000
0.063
7002
15
32
9
0.3
0.15
2.3
7002
6150
3400
18000
24000
0.035
7202
15
35
11
0.6
0.30
1.7
7202
9050
4700
17000
23000
0.048
7202B
15
35
11
0.6
0.30
5.0
7202B
8600
4500
16000
21000
0.048
7302
15
42
13
1.0
0.60
1.7
7302
13600
7100
16000
21000
0.085
7302B
15
42
13
1.0
0.60
5.5
7302B
12800
6750
14000
19000
0.085
7003
17
35
10
0.3
0.15
2.5
7003
6400
3800
17000
22000
0.045
7203
17
40
12
0.6
0.30
2.2
7203
11900
6600
16000
21000
0.070
7203B
17
40
12
0.6
0.30
6.0
7203B
11300
6300
14000
19000
0.070
7303
17
47
14
1.0
0.60
2.2
7303
15900
8650
14000
19000
0.120
7303B
17
47
14
1.0
0.60
6.4
7303B
15200
8250
13000
17000
0.120
7004
20
42
12
0.6
0.30
2.9
7004
10300
6050
15000
20000
0.079
7204
20
47
14
1.0
0.60
2.7
7204
14500
8300
13000
18000
0.110
7204B
20
47
14
1.0
0.60
7.1
7204B
13700
7850
11000
16000
0.110
7304
20
52
15
1.1
0.60
2.9
7304
18700
10400
13000
17000
0.150
7304B
20
52
15
1.1
0.60
7.6
7304B
17800
9900
10000
15000
0.150
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
圆柱孔 带油孔,油槽(W33)
株式会社 不二越
07.02.2019
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
组配(DB)
株式会社 不二越
07.02.2019
公制
株式会社 不二越
07.02.2019
双面防尘盖(ZZE)
株式会社 不二越
07.02.2019
2GT-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
2GT-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
3GT-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
组配(DF)
株式会社 不二越
07.02.2019
51系列
株式会社 不二越
07.02.2019
Single
NTN Corporation
17.10.2023
3GT-9
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
1.5GT-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求