您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SH-FJFNS, SHD-FJFNS - Precision Cleaning Adjustment Pads - Heavy Load Type
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/sh_fjfns_asmtab.prj},{NB=SH-FJFNS16-75},{CO=PC},{M=16},{A=75},{D=60},{LL1=10},{LL2=13},{E=18},{B=24},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{WC=10},{LWC=12.0},{WK=10},{LWK=10},{W=13},{SC=20},{LSC=10},{WN=5},{LWN=6},{PPATH=sh_fjfns/sh_fjfns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
SH-FJFNS10-75
SH-FJFNS10-75
10
100
60
7
8
18
17
SH-FJFNS12-75
SH-FJFNS12-75
12
101
60
8
10
18
19
SH-FJFNS16-75
SH-FJFNS16-75
16
103
60
10
13
18
24
SH-FJFNS20-100
SH-FJFNS20-100
20
131
60
13
16
18
30
SH-FJFNS24-100
SH-FJFNS24-100
24
134
70
14
19
20
36
SH-FJFNS30-100
SH-FJFNS30-100
30
140
80
18
24
22
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Vulcanized steel M24, Ø80
MOVET
21.11.2019
LF01DC_DF - 冲压类脚杯-防滑型-标准型
HEFA
14.06.2024
POLISH TOOL FOR 2.2MM POF CABLE
HARTING
14.04.2022
Polish tool for FH-ST
HARTING
14.04.2022
Vulcanized steel M20, Ø80
MOVET
21.11.2019
SL-FJGNS, SH-FJGNS, SL-FJGMS, SH-FJGMS - Precision Cleaning Adjustment Pads...
Misumi
16.11.2023
EGE/EHE - 固定型金属支脚
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Leveling Pad KB M12 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Vulcanized steel M16, Ø80
MOVET
21.11.2019
Medium load - Solid base Ø75
MOVET
03.08.2020
Tekno - Fix Line CNC
MOVET
31.03.2020
Heavy duty line - Solid steel base Ø80
MOVET
09.09.2022
ZBD007-ZBD008 - 防滑型脚杯
远东卓越FA
18.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求