您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CNGS, CNSGS - 经济型脚轮 - 轻载型-万向型 带挡块型
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cnsgs_asmtab.prj},{NB=CNGS75-R},{BT=Swivel with Stopper},{MATMB=1},{D=75},{MATW=1},{BSP=Available},{BWP=N/A},{PPATH=cngj_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BT
主体类型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
COLORW
轮颜色
ⁿ/ₐ
BSP
回转部轴承
ⁿ/ₐ
BWP
轮部轴承
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
RR
r
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
MASS
重量
[g]
CNGS50-R
CNGS50-R
万向型 带挡块型
50
黑色
有
N/A
21
65
59
47
56
46
0
35
0
6.5
2.0
16
500
220
CNGS65-R
CNGS65-R
万向型 带挡块型
65
黑色
有
N/A
25
85
70
58
99
55
54
42
44
8.8
2.3
25
500
420
CNGS75-R
CNGS75-R
万向型 带挡块型
75
黑色
有
N/A
25
93
70
58
99
55
54
42
44
8.8
2.3
25
600
450
CNGS100-R
CNGS100-R
万向型 带挡块型
100
黑色
有
有
32
130
90
90
102
71
68
71
68
10.5
2.9
30
1200
1220
CNGS125-R
CNGS125-R
万向型 带挡块型
125
黑色
有
有
38
165
102
102
125
80
75
80
75
11.0
4.0
35
1500
1735
CNGS150-R
CNGS150-R
万向型 带挡块型
150
黑色
有
有
40
190
102
102
128
80
75
80
75
11.0
4.0
40
1600
2045
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求