피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PPSCY - 클린배관용원터치조인트 브랜치Y
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ppscy.prj},{NB=PPSCY6-1},{TYPE=PPSCY},{D=6},{NO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
DD
D
[mm]
F
[mm]
H
대변H
[mm]
M
나사 사이즈 M
ⁿ/ₐ
ESA
유효단면적
[mm]
MASS
질량
[mm]
PPSCY4-1
PPSCY4-1
PPSCY
4
8
40.7
36.7
10.0
15.0
11
3.4
14.2
10
R1/8
4.2
12.5
PPSCY6-1
PPSCY6-1
PPSCY
6
8
44.5
40.5
12.5
17.1
12
3.2
15.9
12
R1/8
10.0
15.5
PPSCY8-1
PPSCY8-1
PPSCY
8
8
48.7
44.7
14.5
18.1
14
3.2
17.2
14
R1/8
16.5
20.5
PPSCY10-2
PPSCY10-2
PPSCY
10
11
58.5
52.5
18.0
20.9
18
4.5
19.7
17
R1/4
30.0
38.0
PPSCY12-3
PPSCY12-3
PPSCY
12
12
64.7
58.4
21.0
23.6
20
4.2
22.4
22
R3/8
37.0
56.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DUNYL - 원터치조인트 - 2중Y형
Misumi
04.06.2021
EY06-01
케이시시정공(주)
12.07.2021
PWT-G - Y Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
SPYB - Y型螺纹三通
RUISEN
20.10.2023
NPQP-Y-R-FD - Y-원터치 피팅
Festo
26.09.2023
phw - tube connector
AirTAC
21.07.2022
KQVT Triple Universal Male Elbow - One-touch Fittings Triple Universal Male...
SMC
23.11.2021
pyw - tube connector
AirTAC
21.07.2022
lgc series - linear guide
AirTAC
21.07.2022
pzg - tube connector
AirTAC
21.07.2022
pz - tube connector
AirTAC
21.07.2022
QSLV3 (USA) - 다중 분배기
Festo
29.08.2023
pzb - tube connector
AirTAC
21.07.2022
QSMX (USA) - 원터치 X-콘넥터
Festo
20.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청