您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-AC , C-AC -N - 经济型 油压缓冲器 固定型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_ac_____asmtab.prj},{NB=C-AC1412L},{TS=Cap},{NO=1412},{V=L},{M=M14x1.5},{M3D=14},{PITCH=1.50},{S=12},{L1=70.2},{L2=6.0},{T=5.0},{TT=12.0},{DD=12.0},{DD1=4.0},{B=19.0},{LW=With},{LW1=40.0},{LW2=47.0},{NUT1=30.200},{NUT2=60.200},{C3D=11.000},{L3=20},{C=0.2},{C1=1.50},{SC=},{F=},{PPATH=c_ac____/c_ac_____asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
B(两面宽度)
[mm]
LW
防松垫圈
ⁿ/ₐ
C-AC0404L
C-AC0404L
0404
M4x0.5
4
32.6
20.6
4.0
3.0
4.0
3.0
1.2
7.0
有
C-AC0604L
C-AC0604L
0604
M6x0.75
4
33.6
21.1
4.5
3.3
4.0
4.6
1.8
8.0
有
C-AC0805L
C-AC0805L
0805
M8x0.75
5
37.1
22.0
5.0
4.0
5.1
6.0
1.8
11.0
有
C-AC0806L
C-AC0806L
0806
M8x1.0
6
50.0
32.0
6.0
4.0
6.0
6.6
2.9
11.0
有
C-AC1005L
C-AC1005L
1005
M10x1.0
5
38.7
21.7
6.0
4.0
6.0
8.6
3.0
12.9
有
C-AC1008L
C-AC1008L
1008
M10x1.0
8
57.0
37.0
6.0
4.0
6.0
8.6
3.0
12.9
有
C-AC1210L
C-AC1210L
1210
M12x1.0
10
69.2
44.0
6.0
4.0
9.2
10.3
3.0
14.0
有
C-AC1412L
C-AC1412L
1412
M14x1.5
12
100.2
70.2
6.0
5.0
12.0
12.0
4.0
19.0
有
C-AC1416L
C-AC1416L
1416
M14x1.5
16
123.0
89.0
6.0
5.0
12.0
12.0
4.0
19.0
有
C-AC2020L
C-AC2020L
2020
M20x1.5
20
145.8
104.0
6.0
8.0
15.8
18.0
6.0
26.0
无
C-AC2030L
C-AC2030L
2030
M20x1.5
30
155.8
104.0
6.0
8.0
15.8
18.0
6.0
26.0
无
C-AC2050L
C-AC2050L
2050
M20x1.5
50
232.8
161.0
6.0
8.0
15.8
18.0
6.0
26.0
无
C-AC2525L
C-AC2525L
2525
M25x1.5
25
154.5
106.0
5.0
10.0
18.5
22.0
8.0
32.0
无
C-AC2550L
C-AC2550L
2550
M25x1.5
50
239.0
100.0
70.5
10.0
18.5
22.0
8.0
32.0
无
C-AC2580L
C-AC2580L
2580
M25x1.5
80
335.5
100.0
137.0
10.0
18.5
22.0
8.0
32.0
无
C-AC3660L
C-AC3660L
3660
M36x1.5
60
247.0
149.0
13.0
15.0
25.0
35.0
10.0
46.0
无
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求