피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CLCB, CLCNM, CLCBM, CLCAM, CLCS - 스탠다드브라켓-측면장착컴팩트
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/clcb_asmtab.prj},{NB=CLCB30},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=30},{A=83},{B=45},{L=60},{T=15},{F=64},{G=30},{K=9.0},{HH=30},{H=21},{E=45},{DD=9.0},{DD1=14.0},{Z=9.0},{MA=M8},{W=2},{LL=30},{PPATH=clcb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
CLCB20
CLCB20
육각홀붙이볼트
20
0/+0.021
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLCB25
CLCB25
육각홀붙이볼트
25
0/+0.021
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
CLCB30
CLCB30
육각홀붙이볼트
30
0/+0.021
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
CLCB35
CLCB35
육각홀붙이볼트
35
0/+0.025
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
CLCB40
CLCB40
육각홀붙이볼트
40
0/+0.025
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
CLCB50
CLCB50
육각홀붙이볼트
50
0/+0.025
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청