ANKSB, ANKSM, ANKSS, ANKB, ANKM, ANKS - 널링노브붙이조정나사-육각볼트타입
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ankb_asmtab.prj},{NB=ANKSB5-20},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=BO},{M=5},{LS=20},{L1=20,25,30,40},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MC=5x0.8},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{A=15},{B1=15},{B2=3.0},{LL=3.0},{LL1=2.0},{SR=5},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2},{PPATH=ankb_temp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
AC
부속품 - (너트1개)
ⁿ/ₐ
MATN
너트 고정 재질
ⁿ/ₐ
STN
너트표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
ll1
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
ANKSB3-15
ANKSB3-15
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
3
3x0.35
7
10
2.0
2.0
1.6
3
5.5
2.4
6.4
ANKSB4-15
ANKSB4-15
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
4
4x0.5
7
10
2.5
2.5
1.6
4
7.0
3.2
8.1
ANKSB5-20
ANKSB5-20
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
5
5x0.5
15
15
3.0
3.0
2.0
5
8.0
4.0
9.2
ANKSB6-20
ANKSB6-20
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
6
6x0.75
15
15
4.0
4.0
2.0
6
10.0
5.0
11.5
ANKSB8-30
ANKSB8-30
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
8
8x0.75
15
15
5.0
5.0
2.5
8
13.0
6.5
15.0
ANKSB10-30
ANKSB10-30
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
10
10x1.0
25
20
6.0
5.0
3.0
10
17.0
8.0
19.6
ANKSB12-40
ANKSB12-40
40~45 hRC
ANN
SS400
3가크로메이트
12
12x1.0
25
20
8.0
6.0
3.0
12
19.0
10.0
21.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청