PDB - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-보텀 마운트타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdb_asmtab.prj},{NB=PDB25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{W1=790},{W2=720},{W3=630},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=pdb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 (1) 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무씰 (3) 재질
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 (4) 재질
ⁿ/ₐ
PRECISION
정밀도
ⁿ/ₐ
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
M1
나사 M1
ⁿ/ₐ
T
나사 체결토크
[N*cm]
ALC
나사 축 내구력
[N]
MASS
질량
[g]
PDB12
PDB12
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
550
PDB15
PDB15
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
530
PDB17
PDB17
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
520
PDB20
PDB20
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
30.2
76
52
38
19
13
M10X1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
490
1280
500
PDB25
PDB25
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
36.5
84
56
38
16
13
M10X1.5
15
10
72
34.1
14.3
14.0
7.9
M6X0.75
490
1400
720
PDB30
PDB30
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
42.9
94
66
48
21
17
M14X2.0
18
10
84
38.1
15.9
19.6
11.3
M6X0.75
490
1960
1020
PDB35
PDB35
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
47.6
110
80
48
21
17
M14X2.0
20
12
95
42.9
17.5
25.9
15.4
M8X1
1180
2590
1580
PDB40
PDB40
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
49.2
116
84
54
25
17
M14X2.0
20
12
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8X1
1180
2930
1840
PDB45
PDB45
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
54.0
120
90
54
22
17
M14X2.0
25
12
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8X1
1180
3300
2060
PDB50
PDB50
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
57.2
130
94
60
25
20
M16X2.0
25
14
116
51.6
19.0
35.5
23.2
M10X1.25
2350
3550
2440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청