피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
STHCBL, STHCL, SSTHCL, ATHCL - 샤프트홀더 - 브라켓형- 가이드롱타입-2면 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbl_asmtab.prj},{NB=STHCBL16},{MAT=1018CS},{ST=BO},{D=16},{N=3.0},{L1=48},{D1=22},{H=42},{T=6},{LL1=16},{M=M4},{M1=4},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD1=4.5},{ALT1=},{PPATH=sthcbl/sthcbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL1
l1
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
STHCBL8
STHCBL8
8
2.0
24
12
28
5
10
M3
20
22
16
20
0
3.5
STHCBL10
STHCBL10
10
2.0
28
14
30
5
13
M3
22
23
18
22
0
3.5
STHCBL12
STHCBL12
12
2.0
30
16
36
6
15
M4
26
28
20
26
0
4.5
STHCBL15
STHCBL15
15
2.5
48
20
40
6
16
M4
30
32
24
30
0
4.5
STHCBL16
STHCBL16
16
3.0
48
22
42
6
16
M4
32
33
26
28
16
4.5
STHCBL20
STHCBL20
20
4.0
48
28
50
8
16
M5
39
39
32
31
22
5.5
STHCBL25
STHCBL25
25
4.0
57
33
55
8
19
M5
44
44
37
36
24
5.5
STHCBL30
STHCBL30
30
4.0
57
38
66
10
19
M6
52
52
42
41
27
6.6
STHCBL35
STHCBL35
35
5.0
70
45
80
10
23
M6
65
65
55
56
33
9.0
STHCBL40
STHCBL40
40
10.0
75
60
90
10
25
M6
75
75
65
65
38
9.0
STHCBL50
STHCBL50
50
10.0
80
70
100
10
26
M6
85
90
75
74
43
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHAT, SHAM, SHASS, SHA, SHAKD - 샤프트홀더 - 정밀 주조 제품, T 형 - 슬릿형
Misumi
01.06.2021
SHFTL, SHFML, SHFSSL, SHFL, SHFDL - 샤프트홀더 - 플랜지형(정밀주조제품)-가이드롱타입
Misumi
16.04.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
STHXCB, STHXC, SSTHXC, ATHXC - 샤프트홀더 - 브라켓형- 엔드마운트타입-2면 플랜지
Misumi
21.02.2024
UL, UTT - 환선코일 스프링 -외경기준 스테인리스타입-
Misumi
03.06.2021
SWY - 코일스프링 - 극초변형용-SWY
Misumi
14.06.2024
ARPO, SARPO - 인장스프링용포스트-육각홀붙이타입
Misumi
03.06.2021
UBB - 환선코일 스프링 -외경기준 스테인리스타입-
Misumi
03.06.2021
DGM, KDGM - 도그샤프트-전체나사타입
Misumi
03.06.2021
DGSA - 스위치/센서용도구 -슬릿타입-드릴홀슬릿타입-원추형
Misumi
03.06.2021
MSTKD-EL - 컨택트스위치-롱스트로크타입
Misumi
03.06.2021
MSTKD-BF - 컨택트스위치-볼트타입 M6
Misumi
03.06.2021
MSTKD-BB - 컨택트스위치-볼트타입 M6
Misumi
03.06.2021
MSTKD-B - 컨택트스위치-볼트타입 M6
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청