您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
STEHN, SSTEH - 止动销 螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ssteh.prj},{NB=STEHN13B},{MAT=N},{B=13B},{B0=13.0},{T=8},{M=8},{L=12},{C=15.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
(C)
[mm]
STEHN5.5A
STEHN5.5A
46~50HRC
无电解镀镍
5.5A
3
3
5
6.4
STEHN5.5
STEHN5.5
46~50HRC
无电解镀镍
5.5
5
3
5
6.4
STEHN7
STEHN7
46~50HRC
无电解镀镍
7
5
4
5
8.1
STEHN8
STEHN8
46~50HRC
无电解镀镍
8
5
5
6
9.2
STEHN10
STEHN10
46~50HRC
无电解镀镍
10
5
6
6
11.5
STEHN10B
STEHN10B
46~50HRC
无电解镀镍
10B
8
6
9
11.5
STEHN13
STEHN13
46~50HRC
无电解镀镍
13
5
8
10
15.0
STEHN13A
STEHN13A
46~50HRC
无电解镀镍
13A
8
8
10
15.0
STEHN13B
STEHN13B
46~50HRC
无电解镀镍
13B
8
8
12
15.0
STEHN14
STEHN14
46~50HRC
无电解镀镍
14
5
8
10
16.2
STEHN14A
STEHN14A
46~50HRC
无电解镀镍
14A
8
8
10
16.2
STEHN14B
STEHN14B
46~50HRC
无电解镀镍
14B
8
8
12
16.2
STEHN17
STEHN17
46~50HRC
无电解镀镍
17
5
10
12
19.6
STEHN17A
STEHN17A
46~50HRC
无电解镀镍
17A
8
10
12
19.6
STEHN17B
STEHN17B
46~50HRC
无电解镀镍
17B
8
10
15
19.6
STEHN19
STEHN19
46~50HRC
无电解镀镍
19
5
12
15
21.9
STEHN19A
STEHN19A
46~50HRC
无电解镀镍
19A
8
12
15
21.9
STEHN19B
STEHN19B
46~50HRC
无电解镀镍
19B
8
12
18
21.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求