您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-KEK-A - 伞齿轮箱 KEK A型,速比1:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_kek_a.prj},{NB=41000103},{ARTNR=41000103},{CTN=84834023},{B1=42},{B2=24},{C1=16},{C2=2.00},{D=10},{E=30.000},{F=19},{H=9.0},{L1=12.0},{L2=8.0},{L3=9.0},{L4=16},{O=4.1},{T=12},{U=1.5},{Z=4},{PGW=4.0},{S1GW=4.0},{S2GW=4.0},{PGWT=10},{S1GWT=8},{S2GWT=8},{R=8.0},{NT=2.50},{PFH=4.0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Gehäuse aus Aluminum silbern eloxiert, Kegelräder aus Stahl gehärtet, Lager mit Gummidichtscheibe RS abgedichtet},{HW=Passfedernut nicht nach DIN 6885 und ohne Bezug},{WT=Wartungsfreie Fettschmierung},{UE=1:1},{GR=3},{WD=10},{ZMD100=2,5},{ZMD500=1},{ZMD1000=0,5},{ZW100=26,2},{ZW500=52,4},{ZW1000=52,4},{WBFR=120},{WBFA=120},{GEW=142}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
WT
润滑
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
WD
轴 Ød - j6
[mm]
ZMD100
速度下允许的扭矩 100 1/min.
[Nm]
ZMD500
速度下的允许扭矩 500 1/min.
[Nm]
ZMD1000
速度为1000 1/min时的允许扭矩。
[Nm]
ZW100
速度下的允许功率 100 1/min.
[W]
ZW500
速度下的允许功率500 1/min.
[W]
ZW1000
速度下的允许功率 1000 1/min.
[W]
WBFR
FR* - F A =0时的容许径向力
[N]
WBFA
FA** - FR=0时的允许轴向力。
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
d - j6
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
41000110
41000110
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
无键槽,扁平轴端
油脂免维护
1:1
0
4
0.28
0.08
0.04
2.96
4.16
4.16
48
48
29
84834023
26
15
10
1.10
4
18.500
11
5.5
8.0
4.5
5.5
9
2.6
M2.5 x 5
M2.5 x 5
M2.5 x 5
0
0.0
0
41000101
41000101
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
1
6
0,35
0,1
0,05
3,7
5,2
5,2
60
60
52
84834023
32
18
12
2.10
6
23.000
13
6.5
8.5
6.0
6.5
11
3.1
M3 x 10
M3 x8
M3 x 6
8
0.8
2
41000102
41000102
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
2
8
0,75
0,3
0,15
7,9
15,7
15,7
100
100
73
84834023
35
20
12
2.05
8
25.000
16
7.5
10.0
7.0
7.5
10
3.1
M3 x 10
M3 x8
M3 x 6
8
0.8
2
41000103
41000103
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
3
10
2,5
1
0,5
26,2
52,4
52,4
120
120
142
84834023
42
24
16
2.00
10
30.000
19
9.0
12.0
8.0
9.0
16
4.1
M4 x 10
M4 x8
M4 x 8
12
1.5
4
41000104
41000104
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
4
12
4
1,5
0,75
41,9
78,5
78,5
140
140
189
84834023
46
26
16
2.00
12
33.000
21
10.0
13.0
9.0
10.0
16
4.1
M4 x 10
M5 x8
M4 x 8
12
1.5
4
41000105
41000105
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
5
12
5
2
1,0
52
105
105
240
240
268
84834023
53
30
16
2.10
12
38.000
24
11.0
15.0
11.0
11.0
16
4.1
M4 x 10
M5 x8
M4 x 8
12
1.5
4
41000106
41000106
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
6
12
8
3
1,5
84
157
157
550
550
330
84834023
56
32
16
2.10
12
40.000
28
12.0
17.0
12.0
12.0
16
4.1
M4 x 10
M5 x8
M4 x 8
12
1.5
4
41000107
41000107
本色铝
银色阳极氧化处理的铝制壳体,钢制硬化锥齿轮,轴承用...
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
7
12
10
4
2,0
105
209
209
550
550
395
84834023
60
35
16
2.10
12
42.000
30
13.0
17.5
14.0
13.0
16
4.1
M4 x 10
M5 x8
M4 x 8
12
1.5
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求