Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M4-MN-B30-RF - 不锈钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块4,齿宽30毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m4_zb30_rf_mn.prj},{NB=23499025},{ARTNR=23499025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=4},{Z=25},{B=30},{DA=108},{D=100},{NL=20},{ND=60},{BH7=20},{MD=40.0},{GEW=2120},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
ⁿ/ₐ
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23499012
23499012
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
12
30
56
48
20
35
15
9.8
480
84839089
23499014
23499014
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
14
30
64
56
20
40
15
12.4
680
84839089
23499015
23499015
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
15
30
68
60
20
40
15
13.8
760
84839089
23499016
23499016
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
16
30
72
64
20
40
20
14.7
800
84839089
23499018
23499018
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
18
30
80
72
20
50
20
17.5
1110
84839089
23499020
23499020
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
20
30
88
80
20
50
20
22.6
1330
84839089
23499024
23499024
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
24
30
104
96
20
60
20
35.0
1980
84839089
23499025
23499025
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
25
30
108
100
20
60
20
40.0
2120
84839089
23499028
23499028
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
28
30
120
112
20
60
20
49.0
2580
84839089
23499030
23499030
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
30
30
128
120
20
70
20
60.0
3080
84839089
23499035
23499035
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
35
30
148
140
20
70
25
85.0
3970
84839089
23499040
23499040
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
40
30
168
160
20
80
25
125.0
5270
84839089
23499045
23499045
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
45
30
188
180
20
80
25
176.0
6520
84839089
23499048
23499048
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
48
30
200
192
20
100
25
214.0
7780
84839089
23499050
23499050
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
50
30
208
200
20
100
25
240.0
8360
84839089
23499060
23499060
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
60
30
248
240
20
100
25
382.0
11500
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求