Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRL-08B-2-ST - 双链轮盘ZRL,无轮毂,ISO 08 B-2,节距1/2x5/16"。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRL,不含轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrl_ohne_nabe/zrl_1-2x5-16.prj},{NB=12522600},{ARTNR=12522600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRL},{Z=26},{DA=110.0},{D=105.36},{B=16},{GEW=1.19},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=90},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12521100
12521100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
11
48.7
45.07
10
0.17
84839089
12521200
12521200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
12
53.0
49.07
10
0.21
84839089
12521300
12521300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
13
57.4
53.06
10
0.26
84839089
12521400
12521400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
14
61.8
57.07
10
0.30
84839089
12521500
12521500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
15
65.5
61.09
10
0.35
84839089
12521600
12521600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
16
69.5
65.10
12
0.40
84839089
12521700
12521700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
17
73.6
69.11
12
0.46
84839089
12521800
12521800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
18
77.8
73.14
12
0.53
84839089
12521900
12521900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
19
81.7
77.16
12
0.60
84839089
12522000
12522000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
20
85.8
81.19
12
0.68
84839089
12522100
12522100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
21
89.7
85.22
16
0.74
84839089
12522200
12522200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
22
93.8
89.24
16
0.82
84839089
12522300
12522300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
23
98.2
93.27
16
0.90
84839089
12522400
12522400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
24
101.8
97.23
16
1.00
84839089
12522500
12522500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
25
105.8
101.33
16
1.08
84839089
12522600
12522600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
26
110.0
105.36
16
1.19
84839089
12522700
12522700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
27
114.0
109.40
16
1.30
84839089
12522800
12522800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
28
118.0
113.42
16
1.40
84839089
12523000
12523000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
30
126.1
121.50
16
1.63
84839089
12523200
12523200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
32
134.3
129.56
16
1.87
84839089
12523500
12523500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
35
146.7
141.68
16
2.27
84839089
12523600
12523600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
36
151.0
145.72
20
2.36
84839089
12523800
12523800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
38
158.6
153.80
20
2.70
84839089
12523900
12523900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
39
162.7
157.83
20
2.87
84839089
12524000
12524000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-2
ZRL
40
166.8
161.87
20
2.97
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求