您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-ZRF-10B-2-C45 - 双链轮ZRF,齿形硬化,ISO 10 B-2,螺距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRF,已完成加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_10-b2.prj},{NB=12681840},{ARTNR=12681840},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=40},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{L=45},{K=12},{T2=3.3},{M=M10},{GEW=1.680},{RD=10.16},{B1=9.0},{B2=25.5},{C=1.6},{R3=16},{DZ=75.0},{MM=10},{MK=8.38},{BF=0.0},{RF=1.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
大概重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12681120
12681120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
20
63.0
56.34
37
45
6
2.8
M5
0.450
84839089
12681125
12681125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - B / 准备安装
11
25
63.0
56.34
42
45
8
3.3
M6
0.450
84839089
12681130
12681130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - B / 准备安装
11
30
63.0
56.34
45
45
8
3.3
M6
0.450
84839089
12681220
12681220
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
20
68.0
61.34
42
45
6
2.8
M5
0.570
84839089
12681225
12681225
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
25
68.0
61.34
44
45
8
3.3
M6
0.570
84839089
12681230
12681230
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - B / 准备安装
12
30
68.0
61.34
49
45
8
3.3
M6
0.570
84839089
12681320
12681320
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
20
73.0
66.32
47
45
6
2.8
M5
0.700
84839089
12681325
12681325
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
25
73.0
66.32
47
45
8
3.3
M6
0.700
84839089
12681330
12681330
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
30
73.0
66.32
49
45
8
3.3
M6
0.700
84839089
12681420
12681420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
20
78.0
71.34
52
45
6
2.8
M5
0.840
84839089
12681425
12681425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
25
78.0
71.34
52
45
8
3.3
M6
0.840
84839089
12681430
12681430
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
30
78.0
71.34
52
45
8
3.3
M6
0.840
84839089
12681520
12681520
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
20
83.0
76.36
57
45
6
2.8
M5
0.990
84839089
12681525
12681525
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
25
83.0
76.36
57
45
8
3.3
M6
0.990
84839089
12681530
12681530
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
30
83.0
76.36
57
45
8
3.3
M6
0.990
84839089
12681535
12681535
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
35
83.0
76.36
57
45
10
3.3
M8
0.990
84839089
12681620
12681620
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
20
88.0
81.37
60
45
6
2.8
M5
1.250
84839089
12681625
12681625
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
25
88.0
81.37
60
45
8
3.3
M6
1.250
84839089
12681630
12681630
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
30
88.0
81.37
60
45
8
3.3
M6
1.250
84839089
12681635
12681635
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
35
88.0
81.37
60
45
10
3.3
M8
1.250
84839089
12681720
12681720
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
17
20
93.0
86.39
60
45
6
2.8
M5
1.470
84839089
12681725
12681725
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
17
25
93.0
86.39
60
45
8
3.3
M6
1.470
84839089
12681730
12681730
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
17
30
93.0
86.39
60
45
8
3.3
M6
1.470
84839089
12681735
12681735
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
17
35
93.0
86.39
60
45
10
3.3
M8
1.470
84839089
12681820
12681820
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-2
ZRF - A / 准备安装
18
20
98.3
91.42
70
45
6
2.8
M5
1.680
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求